Los procesos optimizados de deshidratación, digestión y eliminación ayudan a reducir los costes de explotación y a proteger el medio ambiente
El tratamiento y la eliminación de fangos en el medio ambiente están cada vez más regulados en todo el mundo, lo que impulsa al sector de las aguas residuales a explorar nuevas soluciones, a menudo con un coste elevado. Para minimizar los costes de explotación, la preparación de los fangos y la optimización del proceso de deshidratación son esenciales para reducir el volumen que debe secarse o incinerarse. La digestión anaeróbica de los fangos reduce aún más su volumen y peso y, como subproducto, el biogás y el biometano pueden capturarse y reutilizarse como biocombustible y electricidad.
~40%
of the total operating costs of wastewater treatment process
are related to sludge treatment process. Endress+Hauser's portfolio helps reduce operating costs and optimize the treatment processes.
La cartera de productos de Endress+Hauser ayuda a los operadores de plantas a aumentar la rentabilidad mediante la supervisión precisa de los índices de deshidratación con respecto a los objetivos y el consumo de polímeros para el condicionamiento de fangos.
Optimización del consumo de polímeros y mejora de los resultados de deshidratación
Mejora del proceso de digestión y monitorización del estado
Applications
Preparación del acondicionador de fangos
Las soluciones poliméricas para el acondicionamiento de fangos deben prepararse mediante dilución in situ. Los floculantes son costosos y, para conseguir resultados de deshidratación estables y maximizar los ciclos de deshidratación, es esencial lograr la concentración de polímero adecuada.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestra acreditada cartera de caudalímetros electromagnéticos de alta precisión permiten optimizar la concentración de la solución de polímeros y el consumo de polímeros.
Le garantizamos una medición de caudal volumétrico precisa, tanto para el acondicionador como para el agua de la disolución
Instale los caudalímetros electromagnéticos con facilidad en su sistema de acondicionamiento de fangos
Obtenga ciclos de deshidratación prolongados gracias a los caudalímetros electromagnéticos
Mejorar la deshidratación para una concentración óptima de fango
Dado que la concentración de polímeros alcanzada puede variar, sólo a veces se garantiza una relación óptima entre polímeros y sólidos en suspensión en los fangos. La optimización de los resultados de deshidratación depende del control de la concentración de fangos entrantes y de la medición de la densidad.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros caudalímetros másicos Coriolis combinan la medición del caudal y de la densidad del medio para la dosificación constante y precisa de soluciones de polímeros. Alternativamente, la combinación de un caudalímetro electromagnético preciso con una medición de sólidos en suspensión garantiza unos resultados estables y buenos para los fangos deshidratados.
Garantice una medición óptima del caudal y la densidad con fangos muy oscuros utilizando el caudalímetro Coriolis Proline Promass A500
Obtenga resultados estables en la deshidratación de lodos combinando nuestro caudalímetro electromagnético de alta precisión Promag W 400 con el sensor de sólidos en suspensión Turbimax CUS51D
El agua centrada procedente del proceso de deshidratación de lodos está muy contaminada con nitrógeno amoniacal y sólo puede introducirse en el sistema de tratamiento de aguas residuales en cantidades dosificadas. Para ello, se amortigua en una balsa de retención. Dado que la espuma resultante del medio perjudica fuertemente el proceso, es indispensable su control.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestro Micropilot FMR60mide continuamente el nivel del agua centrada y puede detectar la formación de espuma con la ayuda de la tecnología Heartbeat Technology.Además, se puede garantizar la cantidad óptima de dosificación del antiespumante y un control eficiente de la bomba.
Procesos eficientes de digestión
Las bacterias beneficiosas deben protegerse de las condiciones críticas del proceso de digestión de fangos.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestra instrumentación del proceso garantiza un entorno en el que las bacterias del digestor pueden prosperar: oscuridad mantenida, ausencia de oxígeno, temperatura constante y un valor de pH casi neutro.
Garantice una temperatura constante en el digestor con nuestro termómetro modular RTD TR15
Valor de pH en la tubería de fangos de reciclado utilizando nuestro sensor digital combinado de pH/ORP Memosens CPS16E
Tiempo de retención suficiente y valor de pH casi neutro: Tiempo de retención suficiente y carga de proceso armonizada mediante nuestro medidor de nivel hidrostático Deltapilot FMB50.
Medición precisa del caudal y el metano en biogás húmedo
El caudal de biogás y la concentración de metano son parámetros críticos que indican fallos en el proceso de digestión anaerobia de fangos. Sin embargo, condiciones ambientales como la gran dinámica de caudal, el biogás saturado de agua, la concentración variable de metano y la presión extremadamente baja dificultan la medición de estos parámetros en la mayoría de los dispositivos.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestro exclusivo caudalímetro ultrasónico en línea Proline Prosonic Flow B 200 proporciona una medición precisa y fiable del caudal de biogás húmedo y de la concentración de metano en condiciones de proceso fluctuantes.
Seguimiento de parámetros difíciles de medir en la gestión de la digestión de fangos
Se garantiza un tiempo de retención Se garantizan unas condiciones óptimas de digestión de los fangos
Atinar el equilibrio justo entre las obligaciones legales y el rendimiento económico es hoy uno de los desafíos principales en la industria del tratamiento de las aguas residuales. Nuestros consultores de la industria de todo el mundo conocen sus exigencias locales y pueden realizar recomendaciones acerca de cómo mejorar sus procesos. Basados en nuestra experiencia y nuestro portfolio de instrumentación específico consiguieron resultados excelentes junto a nuestros clientes.
20%
de reducir el consumo de polímeros
+25%
mayor vida útil del filtro gracias a la mejora de los resultados de deshidratación
3 millones
Caudalímetros electromagnéticos Proline Promag vendidos desde su lanzamiento en 1977 en una amplia gama de aplicaciones.
El control del procedimiento de mezclado para acondicionamiento del fango a través de la medición continua de densidad y masa mejora los resultados de deshidratación para soluciones de polímeros y cal.
El agua, los refrescos, los productos lácteos, químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Elija el equipo de nuestro completo portafolio de productos que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
Caudalímetro
Caudalímetro
El agua, el gas natural, el vapor, el aceite mineral y los productos químicos son algunos de los fluidos que deben medirse de forma periódica. Seleccione el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de sus procesos.
Nivel
Nivel
Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados
Presión
Presión
Instrumentos potentes para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Software
Software
Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.
Productos del sistema
Productos del sistema
Applicator
Medición de temperatura
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Servicios de instrumentación
Servicios de instrumentación
Maximice el rendimiento de su planta, minimice los costes de operación (OPEX), incremente la productividad, todo ello en conformidad con los estándares. Beneficiese del soporte de los servicios de instrumentación de Endress+Hauser.
Casos relacionados
Calidad y cumplimiento
Monitorización de COVID-19 en aguas residuales
La supervisión de patógenos y una desinfección más estricta han sido asuntos pendientes de la mayoría de operadores de planta
La aireación para el tratamiento de aguas residuales es de suma importancia y un control preciso le ayudará a optimizar el proceso de aireación ahorrando energía
Optimice sus recursos y maximice el rendimiento de su planta. Más información
Ciencias de la vida: Tecnología innovadora para la excelencia de los procesos
Ciencias de la vida: Tecnología innovadora para la excelencia de los procesos
Asóciese con nosotros para acelerar su viaje desde el banco de pruebas hasta la producción, minimizando el riesgo en cada paso
Minería, minerales y metales: Extrayendo un futuro sostenible
Minería, minerales y metales: Extrayendo un futuro sostenible
En un mundo de técnicos poco especializados, falta de competencia y excavaciones exigentes – le podemos ayudar a alcanzar sus objetivos: reducir costes de producción, mantener la seguridad de la planta y intensificar el cumplimiento y la responsabilidad.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .