En los últimos años, la industria del cánnabis ha evolucionado hasta convertirse en un negocio que genera miles de millones. La gama de productos que contienen extractos de cánnabis, incluyendo las bebidas, snacks y los medicamentos, está en constante expansión. En consecuencia, la demanda de equipos de extracción de cánnabis también ha aumentado. Extraer el aceite esencial de la planta de cánnabis es un paso clave dentro del proceso de producción. Posteriormente, el aceite se procesa y se mezcla con diferentes productos. La instrumentación desempeña un papel esencial en todos los pasos del proceso.
Hechos clave
82.3 billion $
is the expected market value of the industrial cannabis market by end of 2027 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html
El procesado del cánnabis
Un sistema de extracción DEVEX para recuperar el aceite crudo Este sistema extrae los ingredientes activos del cánnabis conforme a las normas GMP de la UE, empleando la instrumentación de Endress+Hauser.
Las condiciones de proceso para cada método de extracción del cánnabis.
Paquetes de instrumentación de Endress+Hauser para la extracción de cánnabis.
Un sistema de extracción DEVEX para recuperar el aceite crudo Este sistema extrae los ingredientes activos del cánnabis conforme a las normas GMP de la UE, empleando la instrumentación de Endress+Hauser.
Las condiciones de proceso para cada método de extracción del cánnabis.
Paquetes de instrumentación de Endress+Hauser para la extracción de cánnabis.
La extracción del cánnabis según las normas GMP
Para extraer los compuestos necesarios de la planta de cánnabis se pueden utilizar tres disolventes: el etanol, hidrocarburos y CO2 supercrítico. El uso de diferentes disolventes da lugar a una amplia diversidad condiciones de proceso que influyen en el aceite de cannabidiol extraído o el aceite crudo al final del proceso de extracción. Así, por ejemplo, el etanol se utiliza a -40 °C, mientras que los hidrocarburos se emplean a +55 °C. Endress+Hauser posee los instrumentos adecuados para mejorar su proceso de extracción mediante cualquiera de estos tres métodos.
Nuestra experiencia en el campo
El proceso de extracción debe controlarse de forma minuciosa, ya que influye de forma significativa en la calidad del producto. Nuestro extenso portfolio de instrumentación ofrece una amplia gama de tecnologías que cubren todo el proceso de extracción, sin importar el método específico utilizado. Nuestro portfolio incluye conexiones a proceso higiénicas, la certificación Ex, así como celdas de medición cerámica.
- El sensor de presión Cerabar PMC51B, con una membrana cerámica, monitoriza la presión en las tuberías y los depósitos.
- La tecnología de medición precisa del caudal como, por ejemplo, el Promass E100, permite llevar a cabo un control de las fórmulas basado en la cantidad para garantizar una calidad constante.
- La implementación de una medición del nivel precisa y fiable con nuestro Liquiphant FTL63 garantiza una operación de extracción controlada y optimizada.
- Para evitar la coextracción de subproductos no deseados es necesario controlar la temperatura de forma precisa. Un sensor de temperatura con un tiempo de respuesta muy rápido como nuestro iTHERM QuickSens puede mejorar la protección de los compuestos sensibles a la temperatura.
Desencerado y proceso de filtración
El aceite de cánnabis desparafinado se somete a un proceso de filtración al vacío. En este paso crucial se separa la mayor parte del etanol del aceite, permitiendo su reutilización en un sistema de circuito cerrado. El proceso de desparafinado elimina grasas, lípidos y otras sustancias no deseadas del extracto de aceite crudo. Este paso es esencial para mejorar la pureza de los cannabinoides.
Nuestra experiencia en el campo
Las condiciones del proceso en este caso pueden variar entre los -20° C y - 80 °C temperatura y, aproximadamente, 6 bares de presión.
- El Micropilot FMR63B es la opción perfecta para estas condiciones de proceso y cuenta con certificaciones higiénicas como la ASME-BPE, así como diversas certificaciones Ex.
Destilación con equipos de extracción de cannabis
La etapa final consiste en el proceso de destilación y en ella se utiliza un evaporador de película delgada para refinar y purificar aún más el aceite de aceite de cánnabis. Este paso permite controlar de forma precisa el perfil de cannabinoides del producto final.
Nuestra experiencia en el campo
La medición precisa de la presión, el nivel y el caudal en este paso del proceso contribuye a controlar los parámetros clave que afectan la separación y obtención de los compuestos deseados.
- El Cerabar PMC51B, con una membrana cerámica, monitoriza la presión en las tuberías y los depósitos.
- La protección contra el funcionamiento en seco en las bombas de distribución está garantizada con nuestra detección de nivel por horquilla vibrante Liquiphant FTL63. Este interruptor de nivel es apto para su uso en zonas peligrosas, así como para los certificados de higiene de la industria de las ciencias de la vida.
- Para las mediciones de nivel por radar de 80 GHz en aplicaciones con requisitos higiénicos (3A, EHEDG, CoC
ASME-BPE) nuestro Micropilot FMR63B es el candidato ideal. - Los caudalímetros de efecto Coriolis como el Proline Promass F 300 garantizan la dosificación correcta de los líquidos.
Requisitos higiénicos y certificaciones ATEX, FM/UL, FDA
Todo nuestro portafolio incluye requisitos higiénicos, certificaciones ATEX, FM/UL y FDA, así como requisitos de seguridad, implementados de manera exhaustiva. Dado que se utiliza etanol como disolvente, los equipos de extracción de cánnabis cuentan con protección contra explosiones. Según el país de destino, los equipos se certifican según las normas ATEX o, en el mercado de los Estados Unidos, según las normas FM/UL.
Nuestra experiencia en el campo
Aunque las normas GMP todavía no sean de obligado cumplimiento en estas aplicaciones, todos los equipos Endress+Hauser poseen las certificaciones necesarias. Para abordar las preocupaciones de los clientes, nuestros equipos de medición están diseñados con conformidad a la FDA en las partes que entran en contacto con el producto, garantizando así un diseño higiénico. La calibración de fábrica, acompañada de certificados, es nuestro estándar.
Cómo podemos ayudarle
Endress+Hauser ofrece un amplio portfolio de tecnologías y certificaciones que cumple con las necesidades de esta industria. Ofrecemos una amplia gama de instrumentación que abarca desde aplicaciones sencillas hasta condiciones de altas temperaturas, y desde sensores de presión hasta mediciones de conductividad, todo como proveedor único. Muchos de los instrumentos cuentan con las certificaciones ATEX y UL, y están equipados con conexiones de proceso higiénicas. Además, Endress+Hauser es una reconocida marca en la industria de las ciencias de la vida.
- Mediciones exactas y fiables de las condiciones del proceso para garantizar una extracción precisa
- Equipos de extracción perfectamente controlados que garantizan la calidad del producto
- Una medición precisa de la temperatura que evita la coextracción de subproductos no deseados
- Una medición precisa del caudal para un control de las fórmulas basado en la cantidad para garantizar una calidad constante