Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
-
Sucesor
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
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
Título del producto
std_productprofile_product_usp_8063.
Para aplicaciones de agua básicas; optimizado para instalaciones con espacio reducido y tuberías de plástico. -
Características del sensor
Centrado del sensor rápido y sencillo; construcción innovadora de la caja. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
std_productprofile_product_differentiating_tech_features_8071. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_8072. Homologaciones internacionales para uso en agua potable. -
Características del transmisor
std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673.
Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos. Equipo como versión compacta o separada. HART. -
Rango de diámetro nominal
DN 25 a 100 (1 a 4")
-
Materiales húmedos
Recubrimiento: Poliamida
Electrodos: 1.4435 (316L) -
Variables medidas
Flujo
Medición para monitorear el flujo volumétrico de gas de escape real -
Error de medición máx.
Caudal volumétrico: ±0,5 % lect. ± 2 mm/s (±0,5 % lect. ± 0,08 in/s)
-
Rango de medición
9 a 4.700 dm³/min (2,5 a 1.250 gal/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 16, Clase 150, 10K
-
Rango de temperatura del medio
–0 a +60 °C (+32 a +140 °F)
-
Rango de temperatura ambiente
–20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
-
Material de carcaza del sensor
Recubierto de AlSi10Mg
Carcasa de conexión del sensor: recubierto de AlSi10Mg -
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio fundido con pintura electrostática
-
Grado de protección
Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Versión remota del transmisor: IP 67, carcasa tipo 4X -
Pantalla/Operación
Indicador de 2 líneas con pulsadores mecánicos
Configuración posible mediante indicador local y software de configuración -
Salidas
4‐20 mA HART (activa)
Salida de pulsos/conmutación (pasiva) -
Entradas
Ninguno
-
Comunicación digital
HART
-
Suministro de energía
DC 11 a 40 V
AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz)
AC 20 a 28 V (45 a 65 Hz) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
FM
CSA -
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
-
Aprobaciones higiénicas y certificados
Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920