Resumen de especificaciones
-
Measured variables
Measurement of gas composition
Volume measurement
Pressure measurement
Temperature measurement
Flow calculation -
Items supplied
FLOWSIC600-XT
Flow-X
Piping
Pressure and temperature measurement technology
Ámbito de aplicación
El sistema de medición de caudales FLOWRUN es la solución ideal gracias a la modularidad en la selección y la incertidumbre de medición baja. Dependiendo de los requisitos de configuración, pueden añadirse tuberías, ordenador de flujo y otros componentes del sistema. En función de los requisitos de configuración, se pueden añadir tuberías aguas arriba y aguas abajo, ordenadores de caudal y otros instrumentos. El sistema de medición está fabricado de acuerdo con los estándares ISO y, por tanto, cumple la normativa y los requisitos locales.
Medición de gas natural para facturación
Proceso interno de liquidación
Medición de gas de proceso
Propiedades del equipo:
Utiliza los caudalímetros por ultrasonidos FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT
Disponible desde DN 50 hasta DN 1200, desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
En la calibración puede existir una incertidumbre de medición del 0,1%
Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema
Integración directa con el ordenador de caudal Flow-X
Ventajas
Modularidad al seleccionar el sistema de medición
Incertidumbre de medición reducida y bajos costes de explotación
Flexibilidad de planificación en la concepción de sistemas de medición de caudales
Como proveedor de la solución, asumimos la responsabilidad del proyecto y reducimos los esfuerzos necesarios durante su ejecución