Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
WaterpilotFMX21 - Medición de nivel por columna hidrostática

Medición de nivel
por columna hidrostática
WaterpilotFMX21

Sonda de nivel robusta y fiable con célula de medición cerámica y tecnología HART

FMX21
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    0,2 %
    0,1 % (opcional)

  • Temperatura del proceso

    -10 °C...70 °C
    (14 °F...158 °F)
    Diámetro 29 mm (1.14"): 0 °C...50 °C
    (32 °F...122 °F)

  • Rango de medición del proceso

    100 mbar...20 bar
    (1.5 psi...300 psi)

  • Máx. distancia de medición

    200 m H2O
    (656 ft H2O)

  • Principales partes húmedas

    Diámetro 22 mm y 42 mm: Junta, 316L, cerámica
    Diámetro 29 mm: Junta, PPS, poliolefina, cerámica
    Cable de prolongación: PE, PUR, FEP

  • Celda de medición

    100mbar...20bar
    (1.5psi...300psi)

Ámbito de aplicación

El transmisor Waterpilot FMX21 con célula de medición cerámica sin aceite de relleno se usa típicamente en aplicaciones de proceso y medioambientales para medición de nivel por columna hidrostática. Con salida HART, se pueden ajustar con libertad los rangos de medición y se puede activar la medición de nivel con compensación de densidad. Está certificado para aplicaciones de agua potable y ofrece medición de temperatura integrada. Versiones para aplicaciones en aguas residuales y fangos o también está disponible para aguas saladas.

Tres versiones diferentes para aplicaciones en aguas potables, en aguas residuales y en aguas saladas.

  • Conexión a proceso: clamp de suspensión, prensaestopas para cable

  • Temperatura: -10 a +70 °C (14 a 158 °F)

  • Rango de medición: 0 a 20 bar / 200 m H2O (0 a 300 psi / 600 pies H2O)

  • Precisión: ±0,2%, "Platino" ±0,1%

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, certificado para aplicaciones marinas, certificado para uso en agua potable

Ventajas

  • Sensor cerámico robusto de alta pureza (99,9 % Al2O3) resistente a sobrecargas

  • Escalado flexible de 4 a 20 mA con salida HART 6.0 superpuesta

  • Máximo nivel de precisión utilizando corrección de la densidad mediante compensación de temperatura

  • Medición simultánea de nivel y temperatura con sensor de temperatura Pt100 opcional integrado

  • Una amplia gama de accesorios proporciona una variedad completa de soluciones para puntos de medición

  • Sensor a prueba de condiciones climáticas gracias a una electrónica completamente encapsulada y un sistema de compensación de presión de 2 filtros

  • Versión con un diámetro pequeño exterior de 22 mm (0,87") apta para aplicaciones de agua potable y para su uso en agujeros y pozos taladrados con diámetros pequeños

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser