Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de una termorresistencia TH14

TH14
Sensor de temperatura RTD modular, para el mercado americano

La mejor tecnología de medición de temperatura de su clase para aplicaciones generales

TH14
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase AA según IEC 60751
    clase A según IEC 60751
    clase B según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
    según la configuración

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 WW:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    PT100 TF:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 24" (609 mm)
    otros bajo petición

Ámbito de aplicación

Esta sonda de temperatura altamente modular está diseñada para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos, por ejemplo, en centrales térmicas, refinerías o las industrias química y petroquímica. El robusto dispositivo, con termopozo de barra taladrada, conexión bridada en SS316 o INCONEL600 y transmisor para cabezal diferente, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas.

Los sensores de temperatura TH14 son portasondas RTD instalados en termopozos y diseñados para utilizarse en todo tipo de industrias de proceso, incluido en aplicaciones exigentes, debido a su resistente diseño. Constan de una sonda de medición con un elemento RTD protegido, una protección y termopozo en forma de barra.

Los portasondas para sensor se pueden utilizar en procesos industriales tales como:

  • Industria química

  • La industria petroquímica

  • Centrales eléctricas

  • Refinerías

  • Plataformas en alta mar

Ventajas

  • Gran flexibilidad gracias a un portasondas modular con cabezales de terminal estándares y longitud de inmersión personalizada

  • Un proveedor para todas las soluciones de medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos. ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!

  • Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)

  • Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único código para el modelo incluye el sensor y el transmisor para una solución completa de punto de medición

  • Todos los transmisores iTEMP® proporcionan una estabilidad a largo plazo inferior o igual al 0,05% anual

  • Tiempo de respuesta rápido con punta de sensor reducida / sección cónica

  • Transmisor para cabezal con facilidades de selección: salida analógica 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o Foundation Fieldbus™

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products