Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
2% - 10% (por rango de medición)
-
Rango de temperatura del medio
-20...+85°C
(-4...+185°F
CIP posible desde 130°C hasta 266°F -
Máx. presión de proceso
100 bar (1.740 psi)
Ámbito de aplicación
El detector está diseñado para la medición, indicación y monitorización seguras de los caudales másicos relativos de productos líquidos sin prácticamente pérdidas de carga. Seleccionable entre una o dos salidas de conmutación o una salida de conmutación y una salida analógica estandarizada para valores de caudal o temperatura. Algunas aplicaciones típicas son: monitorización de procesos de circulación de agua de refrigeración o sistemas de lubricación de bombas e intercambiadores de calor o monitorización de fugas en líneas de proceso.
Detector de caudal másico para monitorización e indicación de caudales másicos relativos de productos líquidos en el rango de 0,03 a 3 m/s (0,1 a 9,84 ft/s). Flowphant T DTT31 − con conexiones roscadas o adaptadores.
Ejemplos de aplicación:
Monitorización de sistemas de circulación de agua de refrigeración en bombas, turbinas, compresores e intercambiadores de calor
Monitorización de fugas en las líneas de proceso
Monitorización del funcionamiento de las bombas
Monitorización de sistemas de lubricación
Monitorización de filtros en la industria de la bebida
Ventajas
Prácticamente sin pérdidas de carga
Software de configuración o FieldCare para una configuración rápida y un almacenamiento fiable de los parámetros de configuración del equipo
Opcional: segunda salida de conmutación o de 4 a 20 mA salida analógica para monitorización de la temperatura o salida de porcentaje de flujo
Comprobación de funciones e información de proceso en campo gracias a una unidad digital en el equipo
La parte superior del cabezal, con giro de hasta 310°, y el indicador giratorio, permiten leer los valores medidos en cualquier orientación
Aprobación marítima
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2624.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Flowphant T DTT31, DTT35
Interruptor de flujo para la monitorización segura y fiable de caudales
másicos y temperatura en procesos industrialesEN ES 29/12/202530/11/202015/02/201809/04/201416/08/2011Idioma:
Español
Versión:
30/11/2020
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI00125RES_0420-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Operating Instructions Flow switch Flowphant T DTT31, DTT35
Flow switch for safe measurement and monitoring of mass flow and
temperature in industrial processesEN ES 08/02/2006Idioma:
Inglés
Versión:
08/02/2006
Tamaño del archivo:
1023.5 KB
Nombre del archivo:
Ba218ren.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Flowphant T DTT31, Flowphant T DTT35
Interruptor de flujo
EN ES 29/12/202530/11/202015/02/201804/07/201301/09/2010Idioma:
Español
Versión:
29/12/2025
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
BA00235RES_1925-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN ES 02/02/2005Idioma:
Inglés
Versión:
02/02/2005
Tamaño del archivo:
883.5 KB
Nombre del archivo:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN ES 04/11/202201/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
04/11/2022
Tamaño del archivo:
357.4 KB
Nombre del archivo:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Idioma:
Español
Versión:
16/01/2017
Tamaño del archivo:
8.9 MB
Nombre del archivo:
CP01266Z.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Magphant
Product root: DTT31-, DTT31L-, DTT35-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04147
Manufacturer specification: EMCIdioma:
Ruso
Versión:
27/08/2024
Tamaño del archivo:
842.1 KB
Nombre del archivo:
EACKZ7500533131204147.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Magphant, Multipoint thermometers, Process RT D direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC heavy duty, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC15-, TC65-, TC66-, TH11-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-,
TM131-, TM151-, TM152-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TM611-, TMR31-, TMR35-, TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS
12-, TMS21-, TMS31-, TPR100-, TPR300-, TR15-, TR65-, TR66-, TS111-, TS211-, TS901-, TST434B-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: HE_02286_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN ES 02/12/2025Idioma:
Inglés
Versión:
02/12/2025
Tamaño del archivo:
302.8 KB
Nombre del archivo:
HE_02286_01.25.pdf
-