la imagen presenta un ejemplo de solución disponible
Con nuestro sistema de monitorización del agua para su lavador de gases de escape marino, puede confiar en una solución de alta tecnología contrastada de una sola fuente: tecnología de medición de última generación que se adapta a sus requisitos exactos y facilita su trabajo con un mínimo mantenimiento. Póngase en contacto con nuestro experimentado personal de ingeniería y recibirá una solución llave en mano que solo tendrá que conectar y estará lista para funcionar. Nuestra red de servicio garantiza que recibirá todo el soporte que necesite.
Solution overview:
Available for:
Oil & Gas / naval
Hardware & Software:
Certificaciones de tipo marino: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) y Bureau Veritas (BV)*
Todos los sensores están optimizados para aplicaciones marinas: las carcasas de los sensores de plástico o titanio garantizan una larga vida útil
Instrumentación de Endress+Hauser: sensores precalibrados con Heartbeat Technology integrada y funciones de diagnóstico de sensores para una verificación a bordo fácil
Armario de monitorización de agua lavada completamente montado con tuberías y válvulas de PVC-U robustas y caja IP66
Los sensores de caudal, presión y fugas integrados garantizan un funcionamiento fiable
Presión de entrada de muestras máxima de 3 bar (44 psi), hasta 50 °C (122 °F)
Integración sin problemas a sus redes de comunicación mediante comunicación analógica y digital (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, servidor web)
Skid de bomba opcional para la estabilización del caudal y la eliminación de burbujas
La limpieza del sensor de aire comprimido opcional garantiza mediciones precisas con un mantenimiento mínimo * Disponible próximamente. Certificaciones previstas para finales de 2022.
Services:
Asesoramiento
Gestión de proyectos
Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")
Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")
Certificado (CE)
Puesta en marcha por personal de servicios de Endress+Hauser experimentado
Instalaciones, mantenimiento y servicio de un solo proveedor en todo el mundo
Solución robusta certificada para aplicaciones marinas
de su colaborador global en aplicaciones marinas
Los sistemas de monitorización de aguas de lavado de Endress+Hauser para depuradores, certificados por las principales organizaciones marinas, están especialmente diseñados para soportar condiciones exigentes y operar de acuerdo con las normativas aplicables en la industria marina, p. ej. MEPC.259(68) y MEPC.340(77). Esto simplifica en gran medida su propio proceso de certificación. Con instrumentos que son los mejores de su clase, las soluciones llave en mano permiten la verificación a bordo en cumplimiento con las normativas y, si fuera necesario, nuestra red de servicio le brindará soporte.
Con la solución de monitorización de agua para los sistemas de limpieza de gases de escape (EGCS), Endress+Hauser le ofrece un sistema de análisis llave en mano. Esta monitoriza y documenta de forma fiable la calidad del agua de lavado de su depurador para desulfuración en la entrada y la salida, en lavadores tanto abiertos como cerrados o híbridos. Muchos años de experiencia en el sector marino y nuestra red de soporte le garantizan que siempre tenga un colaborador competente a su lado a lo largo de todo el ciclo de vida de esta solución.
Procedimiento de certificación sencillo y máxima seguridad: Gracias a las certificaciones de tipo marino según la MEPC.259(68) de las principales sociedades de clasificación de barcos, así como a un diseño del sistema de análisis con componentes fiables y probados en barcos.
Puede estar seguro de que su sistema de monitorización cumple con las normativas actuales y que no hay retrasos innecesarios.
Esto lo garantiza nuestra red marina con su amplia experiencia en proyectos y recursos para procedimientos de certificación para aplicaciones marinas.
Endress+Hauser es su único punto de contacto para todo el sistema de monitorización de agua de lavado, incluyendo todos los sensores.
Hemos optimizado estos sensores para su uso en el mar. La solución de ventanilla única simplifica considerablemente su carga de trabajo.
Las exclusivas herramientas de verificación del sensor a bordo para el sensor de turbidez y PAH garantizan una verificación a bordo intuitiva y en cumplimiento con las especificaciones.
Además, los sensores son muy fáciles de mantener.
La solución "plug-and-play" garantiza una instalación y puesta en marcha rápidas y sin problemas.
Solo debe montarlo, conectarlo a la corriente, al agua y a su sistema de comunicaciones. Su tamaño pequeño también implica que se necesita muy poco espacio.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Sensor Memosens para medir la concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el agua de descarga de los sistemas marinos de lavado de gases de escape (EGCS) y para el monitoreo confiable en línea de la presencia de aceite en el agua, garantizando así una descarga ambientalmente conforme.
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
Descubra cómo los analizadores de H2S TDLAS de Endress+Hauser le ayudan a mejorar la seguridad de su red de tuberías de gas natural previniendo la corrosión y minimizando el riesgo de explosión.
Sistemas de carga y descarga de petroleros
Aprenda cómo las soluciones Endress+Hauser aumentan el rendimiento en los muelles y mejoran la descarga de líquidos desde los buques en la industria de petróleo y gas.
Skids de medición para carga y descarga en la industria del petróleo y gas
Descubra las soluciones industriales de Endress+Hauser para aplicaciones de transferencia de custodia de camiones y vagones de ferrocarril precisas y seguras para productos líquidos.
Analizador de humedad para la deshidratación por glicol del gas natural
Vea cómo las mediciones rápidas y fiables de nuestro analizador TDLAS H2O mejoran los procesos de deshidratación de gases, manteniendo el cumplimiento de las especificaciones de calidad con un mayor rendimiento, seguridad y eficiencia.
Detección de H2O en los secadores de lecho molecular
Descubra cómo aumentar la eficiencia y reducir costes en su planta de GNL y LGN con la solución de medición TDLAS de Endress+Hauser para detectar H2O en secadores de lecho molecular.
Medición de la composición del GNL en el vaciado de depósitos
Descubra cómo la medición de la composición del GNL con los sistemas analizadores Raman de Endress+Hauser puede optimizar el proceso de licuefacción y mejorar la seguridad en el almacenamiento.
Analizadores de H2S y CO2 para el proceso de endulzamiento del gas natural
Descubra cómo las soluciones de analizadores de H2S y CO2 de Endress+Hauser aportan eficiencia, menores costes y mayor estabilidad de funcionamiento a largo plazo a los procesos de endulzamiento del gas de la industria de petróleo y gas.
Sistemas másicos de bunkering para suministro de combustible
Enormes cantidades de bunker se bombean a diario a los depósitos de combustible de los buques. Incluso la imprecisión más mínima en una medición causa un descuadre negativo de la "caja". Nuestra solución proporciona transparencia.
Sistemas de medición en depósitos de la industria de petróleo y gas
Mejore su transferencia y almacenamiento de líquidos a granel de petróleo y gas con las soluciones de medición en depósitos de Endress+Hauser
Soluciones de medición en tanques de Gas Natural Licuado o GNL
Medición de nivel en tanques y seguridad de operación para la gestión de inventario de GNL
Medición de la composición de GNL en la carga de camiones cisterna
Compruebe cómo la medición de Raman supera las dificultades para proporcionar lecturas rápidas y precisas durante la carga de GNL del camión cisterna.
Medición de la composición de GNL para transferencia de custodia de carga base
Aprenda a medir con precisión la composición de GNL durante las transferencias de custodia de carga base crítica con OPEX reducido.
Detección de H2O en tuberías de gas natural
Descubra cómo las soluciones de medición de humedad TDLAS de Endress+Hauser ayudan a optimizar el rendimiento en su tubería de gas natural al mismo tiempo que maximizan la seguridad y el tiempo operativo.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .