Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
pH 0 a 14
-
Temperatura del proceso
Versión LH: 0 a 110 °C (32 a 230 °F)
Versión NN: 0 a 80 °C (32 a 170 °F) -
Presión de proceso
1 a 10 bar abs a 80 °C
(15 a 145 psi a 176 °F)
Ámbito de aplicación
Memosens CPF81E es la solución digital resistente para aplicaciones exigentes. Proporciona mediciones fiables incluso con productos abrasivos y con velocidades de caudal elevadas. Gracias a su portasondas integrado, el electrodo requiere poco espacio de instalación. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, CPF81E combina una integridad de proceso máxima con una fácil utilización. Es resistente a la humedad y permite la calibración en laboratorio. Ofrece una amplia capacidad para guardar los datos de calibración y proceso que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo.
Memosens CPF81E es el sensor pH resistente para los procesos de la industria minera y el tratamiento de aguas industriales y residuales. El sensor monitoriza:
Flotación
Lixiviación
Neutralización
Entrada y salida
Con la homologación CSA C/US para uso en zonas con peligro de explosión, zonas 0, 1 y 2.
Ventajas
Memosens 2.0 ofrece una amplia capacidad para guardar los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
Estabilidad a largo plazo: su doble diafragma proporciona una protección mejor contra los iones que contaminan el electrodo como S2- o CN-.
Caja resistente de material polimérico que protege de daños mecánicos.
La membrana plana opcional lo hace apto para velocidades de caudal elevadas y productos abrasivos.
La transmisión de señal inductiva y sin contacto garantiza una seguridad de proceso máxima.
Unos tiempos de productividad máximos y una vida útil prolongada de los sensores reducen los costes operativos.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CPF81E
Versión en español - 04/2021
Sensor de pH para operaciones de minería y tratamiento de aguas industriales y aguas residuales
EN ES 07/04/2021Idioma:
Español
Versión:
07/04/2021
Tamaño del archivo:
925.8 KB
Nombre del archivo:
TI01594CES_0121.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de redox CPSx2E, CPFx2E
Versión en español - 03/2026
Medición de pH y redox
EN ES 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Idioma:
Español
Versión:
20/03/2026
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0526-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CPF81E
Sensor de pH para operaciones de minería y tratamiento de aguas
industriales y aguas residualesEN ES 07/04/2021Idioma:
Español
Versión:
07/04/2021
Tamaño del archivo:
925.8 KB
Nombre del archivo:
TI01594CES_0121.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de redox CPSx2E, CPFx2E
Medición de pH y redox
EN ES 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Idioma:
Español
Versión:
20/03/2026
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0526-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN ES 08/05/202601/12/202215/02/202220/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
08/05/2026
Tamaño del archivo:
510.8 KB
Nombre del archivo:
XA02235CEN_0526-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglés
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Idioma:
Alemán
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Idioma:
Japonés
Versión:
23/03/2017
Tamaño del archivo:
34.8 MB
Nombre del archivo:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensori, trasmettitori, dispositivi compatti e armature
Sensori, trasmettitori,
dispositivi compatti e armature
Esperti in materia di analisi dei
liquidiIdioma:
Italiano
Versión:
23/06/2026
Tamaño del archivo:
35.5 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_IT_Analyse.pdf
-
-
-
White paper (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Idioma:
Alemán
Versión:
07/04/2021
Tamaño del archivo:
605.2 KB
Nombre del archivo:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
White paper (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Idioma:
Inglés
Versión:
07/04/2021
Tamaño del archivo:
600 KB
Nombre del archivo:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
AI (nota de aplicación)
Smart vertical farming in big cities
Cost-efficient and intuitive monitoring of nutrient supply
Idioma:
Inglés
Versión:
25/11/2021
Tamaño del archivo:
544.4 KB
Nombre del archivo:
AI01343C_Smart vertical farming in big cities.pdf
-