El soporte Flexdip CYH112 es un sistema modular para sensores y portaelectrodos en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite prácticamente cualquier tipo de fijación, tales como en el suelo, en paredes, y el montaje en raíl. Además, es apto para cualquier tipo de instalación de sensores –con cadena, fijos o de oscilación libre–. Se puede expandir o modificar el soporte en cualquier momento. Flexdip CYH112 le proporciona una gran flexibilidad y le permite instalar su punto de medición justo en su lugar.
Flexdip CYH112 es un soporte para todas las mediciones en balsas abiertas, canales o depósitos en:
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Depuradoras
Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales
Forma un equipo perfecto con el portaelectrodos Flexdip CYA112 para un aislamiento sencillo del sensor.
El equipo Flexdip es apto para todos los parámetros, tales como:
pH/redox
Conductividad
Oxígeno
Turbidez
Nivel de fangos
Desinfección
Fotometría UV
Nutrientes
Ventajas
Simple, económico y flexible
Se pueden utilizar instalaciones estructurales existentes
Soporte ajustable en altura, posición y orientación
Fácil de instalar y de mantener
Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi).
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Holiferm produce biosurfactantes sostenibles mediante un proceso patentado de fermentación por separación gravimétrica. La empresa buscaba una forma de automatizar la medición de la fase crítica de separación.
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación: Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404 Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación: Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404 Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Principio de medida
Conductivo
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación: Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404 Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación: Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404 Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Principio de medida
Cloro total
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación: Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404 Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación: Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404 Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Principio de medida
Fotométrico UV
Característica
Instalación fácil y simple Universal y flexible
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación: Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Real time monitoring of water quality in aquaculture systems
Caso de éxito (CS)
Versión en inglés - 07/2021
New version available in English
CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete visibility of process changes in their aquaculture researchfacility. The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of water quality parameters DO, pH, temperature and salinity.
Modulare Armaturenhalterung mit Standsäule, zur Beckenrandmontage zur flexiblen Montage einer Taucharmatur mit Hängebügel und einesV orortmessumformers
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .