Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline CM448R es un transmisor compacto de raíl DIN para pH, ORP, conductividad, oxígeno, turbidez ...

Transmisor de 8 canales
Liquiline CM448R

Equipo para montaje en armario y raíl DIN flexible y multiparamétrico para todos los sectores industriales

CM448R
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    1...8x Entrada digital Memosens
    2x 0/4..20mA Entrada opcional
    2..4x Entrada digital opcional

  • Salida / comunicación

    2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente
    relevador de alarma
    relevador 4x
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Protección contra ingreso

    Transmisor IP20
    pantalla IP66 opcional

Ámbito de aplicación

Liquiline CM448R es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación - incluso cuando el espacio de montaje es limitado. Le ahorra tiempo y dinero gracias a una integración, instalación y operaciones de configuración de los sistemas rápidas y sencillas. El dispositivo de 8 canales se puede adaptar fácilmente a su proceso, adecuado para de 1 a 8 sensores, según se desee. Liquiline CM448R le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.

El transmisor multiparamétrico Liquiline CM448R es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

Liquiline CM448R dispone de todos los protocolos e interfaces de comunicación habituales, por ejemplo:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

Ventajas

  • Ahorra espacio y dinero:: Ocupa poco espacio, 8 canales en un solo dispositivo, ahorra espacio en los armarios - perfecto para skids.

  • Instalación rápida:
    No es necesario recortar la puerta del armario, montaje en raíl DIN con un solo clic, cableado mínimo.

  • Puesta en marcha simple y segura: La propagación idónea de la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza esfuerzos.

  • Fácil de manejar y operar: Indicación intuitiva, instalación de tipo “plug & play” activa con sensores Memosens precalibrados, componentes universales que se ajustan a todos los parámetros.

  • Control de procesos y seguridad:
    Servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

  • Mayor disponibilidad, menores costes:
    Heartbeat Technology permite el mantenimiento orientado al estado y la fácil verificación de todo el punto de medición y ayuda a llevar a cabo medidas de optimización.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser