Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0,004 a 30 mg/l
0,05 a 330 %SAT
0,1 a 700 hPa -
Temperatura del proceso
1 a 140 °C
(32 a 284 °F) -
Presión de proceso
0,02 a 13 bar abs
0 a 190 psi
Ámbito de aplicación
El Memosens COS81E es el sensor óptico de oxígeno idóneo para las aplicaciones higiénicas. Su sistema de medición perfectamente ajustado previene el envejecimiento del punto óptico y ofrece mediciones precisas y estables a largo plazo para una alta calidad del producto. Gracias a las homologaciones para zonas con peligro de explosión y de incendio por polvo, el COS81E está especialmente indicado para las aplicaciones de inertización. Con la tecnología digital Memosens 2.0, el COS81E ofrece un mayor almacenamiento de datos, lo que establece la base perfecta para un mantenimiento predictivo y un funcionamiento eficiente.
El Memosens COS81E mide el oxígeno en aplicaciones muy exigentes de esterilidad e higiene, por ejemplo:
Fermentaciones
Producción de agua potable
Inertización
Cuenta con certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX e IECEx, por lo que el sensor se oxígeno Memosens COS81E está indicado para ser empleado en zonas con peligro de explosión.
Ventajas
El Memosens COS81E está diseñado según EHEDG y ASME BPE. Evita la contaminación cruzada y cumple rigurosamente USP Clase VI y FDA, así como todos los requisitos GMP y GLP.
Elevado tiempo de producción: precalibre el sensor en el laboratorio e intercámbielo en su proceso mediante el sistema de tipo "plug and play". No necesita tiempo de polarización y está listo inmediatamente para medir.
Medición fiable: un LED de referencia integrado compensa el envejecimiento del LED de medición. De esta forma se garantizan unas mediciones precisas incluso tras procesos CIP/SIP y en autoclave.
Reduzca las tareas de mantenimiento: el Memosens COS81E no presenta un electrolito de difícil manejo ni una membrana sensible. Simplemente reemplace el cabezal del sensor, realice la calibración y habrá terminado.
Este sensor se puede utilizar en aplicaciones de proceso y también en fermentadores de laboratorio. Le proporciona una coherencia de medición del 100% desde las primeras pruebas de laboratorio hasta el proceso final a gran escala y su laboratorio.
Está especialmente indicado para los procesos de inertización gracias a las homologaciones para zonas con peligro de explosión y de incendio por polvo.
Listo para IIoT: Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para el almacenaje de los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens COS81E
Versión en español - 10/2025
Sensor óptico de tipo higiénico con tecnología Memosens 2.0 para la medición de oxígeno
EN ES 28/10/202513/04/202102/10/2020Idioma:
Español
Versión:
28/10/2025
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA02066CES_0325-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens COS81E
Versión en español - 10/2025
Sensor óptico de oxígeno de tipo higiénico con máxima estabilidad de medición a lo largo de múltiples ciclos de esterilización
EN ES 28/10/202513/04/2021Idioma:
Español
Versión:
28/10/2025
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI01558CES_0225-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens COS81E
Sensor óptico de oxígeno de tipo higiénico con máxima estabilidad de medición a lo largo de múltiples ciclos de esterilización
EN ES 28/10/202513/04/2021Idioma:
Español
Versión:
28/10/2025
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI01558CES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens COS81E
Sensor óptico de tipo higiénico con tecnología Memosens 2.0 para la medición de oxígeno
EN ES 28/10/202513/04/202102/10/2020Idioma:
Español
Versión:
28/10/2025
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA02066CES_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Memosens COS81E
Sensor óptico de tipo higiénico con tecnología Memosens 2.0 para la medición de oxígeno
EN ES 22/10/202512/04/202102/10/2020Idioma:
Español
Versión:
22/10/2025
Tamaño del archivo:
672.4 KB
Nombre del archivo:
KA01484CES_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kit COV81
For the maintenance of COS81D/E sensors
EN ES 02/10/202414/12/2022Idioma:
Inglés
Versión:
02/10/2024
Tamaño del archivo:
757.4 KB
Nombre del archivo:
EA01460CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 09/02/2026Idioma:
Inglés
Versión:
09/02/2026
Tamaño del archivo:
591.5 KB
Nombre del archivo:
XA03707CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 05/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
05/07/2021
Tamaño del archivo:
504.6 KB
Nombre del archivo:
XA02475CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 05/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
05/07/2021
Tamaño del archivo:
591.3 KB
Nombre del archivo:
XA02476CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens COS81E
IS Class I Div 1 Groups A, B, C, D
Ex ia op is IIC T6 Ga
Class I Zone 0 AEx ia op is IIC T6 Ga
IS Class II Division 1 Groups E, F, G
Ex ia op is IIIC T90 °C Da
Zone 20 AEx ia op is IIIC T90 °C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 18/02/2022Idioma:
Inglés
Versión:
18/02/2022
Tamaño del archivo:
498.7 KB
Nombre del archivo:
XA03098CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens COS81E
UK Ex II 1G Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
UK Ex II 1D Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasIdioma:
Inglés
Versión:
11/03/2022
Tamaño del archivo:
419 KB
Nombre del archivo:
XA02842CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens COS81E
KOR Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
KOR Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 18/03/2022Idioma:
Inglés
Versión:
18/03/2022
Tamaño del archivo:
418.5 KB
Nombre del archivo:
XA02838CEN_0121-00.pdf
-