WirelessHART es una tecnología de comunicación inalámbrica para la automatización de procesos que añade capacidades de comunicación inalámbrica al protocolo HART estándar.
WirelessHART es una tecnología de comunicación inalámbrica desarrollada específicamente para la automatización de procesos. Este estándar incorpora la capacidad de funcionamiento inalámbrico al protocolo HART estándar a la vez que mantiene la compatibilidad con los equipos, comandos y herramientas HART ya existentes. Permite integrar tanto equipos nuevos como heredados a la red inalámbrica sin necesidad de disponer de un cableado extenso.
La tecnología permite el intercambio de valores de medición, información de equipos y datos de diagnóstico desde los equipos HART conectados. En una red WirelessHART, los adaptadores transmiten información desde los equipos de campo, mientras un FieldGate recibe los datos y los pone a disposición de la red de la planta a través de opciones de comunicación como Modbus, OPC, Ethernet o RS485.
Comunicación inalámbrica de equipos de campo en la automatización de procesos, aplicaciones auxiliares
Principio de comunicación
Time Division Multiple Access (TDMA, acceso múltiple por división de tiempo) y Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS, espectro ensanchado por salto de frecuencia)
Tipología de red
Malla
Componentes de la red
Puertas de enlace WirelessHART y adaptador Wireless HART
Tanto si busca equipos nuevos como si desea actualizar la instalación HART ya disponible, Endress+Hauser ofrece una gran selección de componentes WirelessHART y equipos compatibles para todas las aplicaciones.
SalidaInterfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
SalidaInterfaz de comunicación WirelessHART Velocidad de transmisión: Nominal 250 kbit/s Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM) Alcance de transmisión en condiciones de referencia: En exteriores 250 m, en interior 50 m
Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
SalidaEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable para comunicación HART IP y MODBUS TCP Interfaz serie RS-485 - Configurable para comunicación HART versión 7.0 o MODBUS RTU Interfaz EtherNet/IP
PantallaIntegral a través de 5 LEDs
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .