Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Monitoreo del agua de lavado de los lavadores de gases de escape de los barcos

El robusto sistema de monitorización de agua de lavado garantiza una monitorización fiable con unos requisitos de mantenimiento mínimos

ElMemosenssensor CFS51 PAH

la imagen presenta un ejemplo de solución disponible

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Con nuestro sistema de monitorización del agua para su lavador de gases de escape marino, puede confiar en una solución de alta tecnología contrastada de una sola fuente: tecnología de medición de última generación que se adapta a sus requisitos exactos y facilita su trabajo con un mínimo mantenimiento. Póngase en contacto con nuestro experimentado personal de ingeniería y recibirá una solución llave en mano que solo tendrá que conectar y estará lista para funcionar. Nuestra red de servicio garantiza que recibirá todo el soporte que necesite.

Solution overview:

Available for:
Oil & Gas / naval

Hardware & Software:

  • Certificaciones de tipo marino: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) y Bureau Veritas (BV)*
  • Todos los sensores están optimizados para aplicaciones marinas: las carcasas de los sensores de plástico o titanio garantizan una larga vida útil
  • Instrumentación de Endress+Hauser: sensores precalibrados con Heartbeat Technology integrada y funciones de diagnóstico de sensores para una verificación a bordo fácil
  • Armario de monitorización de agua lavada completamente montado con tuberías y válvulas de PVC-U robustas y caja IP66
  • Los sensores de caudal, presión y fugas integrados garantizan un funcionamiento fiable
  • Presión de entrada de muestras máxima de 3 bar (44 psi), hasta 50 °C (122 °F)
  • Integración sin problemas a sus redes de comunicación mediante comunicación analógica y digital (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, servidor web)
  • Skid de bomba opcional para la estabilización del caudal y la eliminación de burbujas
  • La limpieza del sensor de aire comprimido opcional garantiza mediciones precisas con un mantenimiento mínimo
    *
    Disponible próximamente.
    Certificaciones previstas para finales de 2022.

Services:

  • Asesoramiento
  • Gestión de proyectos
  • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")
  • Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")
  • Certificado (CE)    
  • Puesta en marcha por personal de servicios de Endress+Hauser experimentado
  • Instalaciones, mantenimiento y servicio de un solo proveedor en todo el mundo

Solución robusta certificada para aplicaciones marinas

de su colaborador global en aplicaciones marinas

Los sistemas de monitorización de aguas de lavado de Endress+Hauser para depuradores, certificados por las principales organizaciones marinas, están especialmente diseñados para soportar condiciones exigentes y operar de acuerdo con las normativas aplicables en la industria marina, p. ej. MEPC.259(68) y MEPC.340(77). Esto simplifica en gran medida su propio proceso de certificación. Con instrumentos que son los mejores de su clase, las soluciones llave en mano permiten la verificación a bordo en cumplimiento con las normativas y, si fuera necesario, nuestra red de servicio le brindará soporte.

Con la solución de monitorización de agua para los sistemas de limpieza de gases de escape (EGCS), Endress+Hauser le ofrece un sistema de análisis llave en mano. Esta monitoriza y documenta de forma fiable la calidad del agua de lavado de su depurador para desulfuración en la entrada y la salida, en lavadores tanto abiertos como cerrados o híbridos. Muchos años de experiencia en el sector marino y nuestra red de soporte le garantizan que siempre tenga un colaborador competente a su lado a lo largo de todo el ciclo de vida de esta solución.

Procedimiento de certificación sencillo y máxima seguridad: Gracias a las certificaciones de tipo marino según la MEPC.259(68) de las principales sociedades de clasificación de barcos, así como a un diseño del sistema de análisis con componentes fiables y probados en barcos.

Puede estar seguro de que su sistema de monitorización cumple con las normativas actuales y que no hay retrasos innecesarios.

Esto lo garantiza nuestra red marina con su amplia experiencia en proyectos y recursos para procedimientos de certificación para aplicaciones marinas.

Endress+Hauser es su único punto de contacto para todo el sistema de monitorización de agua de lavado, incluyendo todos los sensores.

Hemos optimizado estos sensores para su uso en el mar. La solución de ventanilla única simplifica considerablemente su carga de trabajo.

Las exclusivas herramientas de verificación del sensor a bordo para el sensor de turbidez y PAH garantizan una verificación a bordo intuitiva y en cumplimiento con las especificaciones.

Además, los sensores son muy fáciles de mantener.

La solución "plug-and-play" garantiza una instalación y puesta en marcha rápidas y sin problemas.

Solo debe montarlo, conectarlo a la corriente, al agua y a su sistema de comunicaciones. Su tamaño pequeño también implica que se necesita muy poco espacio.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Offering highlights

/

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Safety for seawater
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
download icon Descarga
document icon
Su socio de automatización en la industria Naval
Desde la construcción naval hasta el offshore, desde mejoras hasta nuevos proyectos, disponemos de la experiencia en aplicaciones para ayudarle.
download icon Descarga

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Explore other solutions