Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Instrumentación de procesos avanzada para la utilización del dióxido de carbono

Transforme su proceso de utilización de CO₂ con una medición innovadora

Captura, utilización y almacenamiento de carbono
Introducción

Transformación del CO₂ en productos valiosos

El dióxido de carbono se valora cada vez más como un recurso esencial con un potencial económico significativo. Si bien la conversión de dióxido de carbono en productos aún se encuentra en una fase inicial, es una vía prometedora para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. El CO₂ capturado se puede utilizar para producir combustibles, carbonatos, polímeros y otros productos químicos, contribuyendo así a una economía circular. Benefíciese de nuestra profunda experiencia y nuestro amplio portafolio de productos para mejorar el uso de CO₂.

Análisis óptico

Mejore el control de la calidad del CO₂ mediante análisis basados en láser

El CO₂ comprimido es un producto versátil con múltiples aplicaciones, desde la producción de bebidas carbonatadas hasta la obtención de productos químicos. Sin embargo, para garantizar el rendimiento, la operatividad y la seguridad de los equipos es necesario asegurarse de que este posee una pureza elevada. Asimismo, también es necesario analizar el CO₂ de forma precisa para verificar los créditos de carbono y garantizar que se cumplen las normativas financieras. La monitorización en tiempo real de los contaminantes garantiza una calidad constante de los productos y la optimización del proceso. Nuestros analizadores de espectroscopia de absorción con láser de diodo sintonizable (TDLAS) y fluorescencia apagada (QF) proporcionan:

  • Un bajo coste total de propiedad con un mantenimiento mínimo, sin piezas móviles ni consumibles
  • Un funcionamiento fiable en entornos hostiles
  • Una rápida respuesta
  • Opciones de validación online para verificar el rendimiento del analizador
/
Medición del caudal

Aumente la recuperación de petróleo con la inyección de CO₂

A medida que la presión y la producción de los pozos de petróleo disminuyen, la recuperación mejorada de petróleo (EOR, por sus siglas en inglés) resulta esencial para maximizar la extracción de petróleo y ampliar la vida útil del yacimiento. El CO₂ a presión del yacimiento se inyecta en fase densa (un gas con propiedades similares a las de un líquido), lo que permite que pueda mezclarse con el petróleo. Al mezclarse con el petróleo, el CO₂ reduce las barreras de viscosidad y facilita una mayor recuperación del crudo. Nuestro medidor de caudal másico de alta presión ofrece los siguientes beneficios:

  • Máxima seguridad y resistencia frente a la corrosión por tensión
  • Presión de proceso hasta PN 250 (clase 1500)
  • Verificación continua de los equipos mediante Heartbeat Technology
Medición del caudal

Optimización de la medición del caudal en la producción de combustible sintético

Los combustibles sintéticos se producen utilizando hidrógeno renovable y CO₂ para crear combustibles en estado líquido o gaseoso. El hidrógeno, generado a partir de energía renovable, se combina con el CO₂ capturado en los procesos industriales. El proceso de producción incluye complejos bucles de flujo en diversas fases, en los que destaca la tecnología de caudalímetro Vortex, ya que ofrece los siguientes beneficios:

  • Medición multivariable: compensación opcional de la presión, la temperatura y la fracción de sequedad
  • Sin mantenimiento; calibración permanente
  • Elevada seguridad en el proceso, con la versión dualsens SIL3
  • Diagnóstico avanzado desarrollado según IEC 61508
Análisis de líquidos

Aumente su producción láctea con un control preciso del pH del CO₂

El dióxido de carbono desempeña un papel fundamental en la industria de alimentos y bebidas, ya que mejora la calidad de los productos, prolonga su vida útil y cautiva a los consumidores. A medida que las industrias se ven cada vez más presionadas a adoptar prácticas sostenibles, la captura y utilización de CO₂ proporcionan un doble beneficio: disminuyen las emisiones y optimizan las operaciones. El CO₂ se utiliza para controlar los niveles de pH de diversos productos alimentarios, desde la producción de queso hasta la elaboración de pan. Nuestros sensores de pH con tecnología Memosens ofrecen las siguientes ventajas:

  • Seguridad del producto garantizada y pleno cumplimiento normativo
  • Precalibración para un tiempo de actividad máximo
  • Control preciso del pH para maximizar el rendimiento de los productos
  • Reducción de los costes operativos y mayor vida útil del sensor
  • Eje del sensor sin vidrio para una mayor calidad del producto y sin riesgo de rotura del vidrio
/

¿Está planificando un proyecto? Aborde los retos a los que debe hacer frente con nuestro experto

Nuestros expertos en industrias locales de Endress+Hauser están a su disposición para ayudarle.

Notas al pie

Soluciones

Obtenga más información sobre la captura de carbono