Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de producto: Liquiport 2000 Ex RPT22

Liquiport 2000 Ex RPT22

RPT22
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Tomamuestras para Líquidos
Homologado para ATEX Zona 1.
Portátil, Alimentación por Batería
Volumen de la Muestra: 20-9999 ml.
Bomba Peristáltica
Control de la Muestra por Tiempo,
Caudal, Cantidad, Evento
Señales de Entrada: 2 señales Digitales,
1 señal 0/4-20mA.
Señales de Salida: 2 señales Digitales.
Dimensiones: 480mm Diámetro, 700mm Alto
Peso aproximado: 25kg.
Manguera de Entrada, ID 10mm.
::Operación porMenú,Configuración Rápida