Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
0 to 80°C
(32 to 176°F) -
Presión de proceso
max. 6 bar at 20°C
(87 psi at 68°F)
Ámbito de aplicación
La cámara de flujo Flowfit CPA25 se ha diseñado para la realización de puntos de medición en el tratamiento de aguas y aguas residuales y en procesos auxiliares industriales. Ofrece espacio para tres sensores y puede alargar su vida útil manteniéndolos en contacto con producto incluso cuando el flujo se ha interrumpido. El portaelectrodos en sí es también duradero gracias al propileno resistente a la corrosión. Flowfit es el producto adecuado exactamente para sus aplicaciones estándar.
Flowfit CPA25 puede utilizarse en numerosas aplicaciones de procesos auxiliares industriales, así como en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Está destinado a utilizarse, entre otras, en las siguientes aplicaciones:
Agua potable
Tratamiento de aguas y aguas residuales
Circuitos de refrigeración por agua
Plantas de ósmosis
Es apto para su uso con presiones elevadas de hasta 6 bar.
Ventajas
Portasondas compacto con tres ranuras para sensores Pg 13,5.
Geometría de flujo especial para lograr unas mediciones fiables y estables
a partir de los sensores instalados.Perfil de tipo sifón para proteger los sensores de la desecación
durante la parada de la planta.La cubierta de servicio facilita la limpieza de los sensores y del conjunto
.La calibración de los sensores para comprobar que funcionan
de manera correcta puede llevarse a cabo mientras están instalados.
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI FlowFit CPA25
Cámara de flujo para sensores de 12 mm destinados a la medición de
pH/redox, conductividad y oxígenoEN ES 16/01/2024Idioma:
Español
Versión:
16/01/2024
Tamaño del archivo:
710.1 KB
Nombre del archivo:
TI01710CES_0123-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA FlowFit CPA25
Cámara de flujo para sensores de 12 mm destinados a la medición de
pH/redox, conductividad y oxígenoEN ES 16/01/2024Idioma:
Español
Versión:
16/01/2024
Tamaño del archivo:
988.3 KB
Nombre del archivo:
BA02285CES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kit for Flowfit CPA25
Spare parts kits for flow assembly CPA25
EN ES 18/02/202619/09/2023Idioma:
Inglés
Versión:
18/02/2026
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
EA01473CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
水処理および補助プロセス用の汎用性の高い流通ホルダ
Flowfit CPA25により信頼性の高い測定点を実現
Idioma:
Japonés
Versión:
18/06/2024
Tamaño del archivo:
996.3 KB
Nombre del archivo:
IN01247CJA_0122_Flowfit CPA25.pdf.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
IN Flowfit CPA25
IN of the universal assembly Flowfit CPA25
Idioma:
Alemán
Versión:
10/05/2022
Tamaño del archivo:
865.1 KB
Nombre del archivo:
IN01247CDE_2302.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Innovation brochure of Flowfit CPA25
Innovation brochure of Flowfit CPA25
Idioma:
Inglés
Versión:
10/05/2022
Tamaño del archivo:
833.5 KB
Nombre del archivo:
IN01247CEN_2302.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: FlowFit W
Product root: CPA25-
Declaration number: HE_01706_01.22
Manufacturer specification: PEDEN ES 06/12/2023Idioma:
Inglés
Versión:
06/12/2023
Tamaño del archivo:
282.5 KB
Nombre del archivo:
HE_01706_01_22 CPA25_DGRL.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: FlowFit W
Product root: CPA25-
Declaration number: HE_01863_01.24
Manufacturer specification: RoHSEN ES 03/01/2024Idioma:
Inglés
Versión:
03/01/2024
Tamaño del archivo:
206.8 KB
Nombre del archivo:
HE_01863_1.24_CPA25.pdf
-
-
-
Hoja de componentes
CS for Flowfit CPA25
Components Sheet for CPA25 Sealings
Idioma:
Inglés
Versión:
07/07/2025
Tamaño del archivo:
157.1 KB
Nombre del archivo:
Component_Sheet_Kit_71572882_71572884_Kit_CPA25_Sealings.pdf
-