Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
El transmisor multiparamétrico le permite comprobar cualquier punto de medición en su planta con sensores Memosens con conectores inductivos. El uso de sensores idénticos a los que ya tiene instalados en los puntos de medición fijos en su proceso garantiza una coherencia total entre todos sus datos de medición. Mediante una conexión Bluetooth especialmente segura, puede transferir todos los datos del sensor y valores medidos a sus tabletas y teléfonos móviles, lo que le simplifica la documentación y el ajuste de los sensores y le proporciona una transmisión de datos segura y sin complicaciones.
Liquiline Mobile CML18 es un transmisor portátil multiparamétrico para la medición de:
pH/redox y temperatura
Conductividad / traza de conductividad y temperatura
Oxígeno / traza de oxígeno y temperatura
Apto para todas las industrias y sus servicios, permitiendo una verificación fiable de
Puntos de medición:
Toma de muestras (en campo y en el laboratorio)
Puntos de proceso en los que no se ha instalado medición en continuo
Fácil operación:
Utilice sus tabletas y teléfonos móviles para la configuración y la puesta en marcha.
Benefíciese de todas las ventajas que ofrece la tecnología Memosens:
Los sensores Memosens le proporcionan la transmisión de datos más segura, la mayor disponibilidad de valores medidos y una gran facilidad de uso.
Confíe en sus valores medidos:
El uso de la misma tecnología en el proceso, en laboratorio y en las tomas de muestras le proporciona una coherencia total en la medición de datos.
Simplifique su trabajo diario:
Su conexión directa de tipo "plug and play" con sensores Memosens precalibrados le permite cambiar rápidamente de un parámetro a otro.
Úselo como un registrador de datos:
Guarde en memoria más de 10 000 valores medidos con sus marcas de tiempo de fecha y hora.
Llévelo con usted a donde lo necesite:
Uso flexible en cualquier lugar donde se necesite, ya sea en el laboratorio o en el proceso. Cabe en cualquier bolsillo gracias a su diseño pequeño y manejable.
Recárguelo:
¿El nivel de energía está bajo? Puede recargarlo fácilmente con un cargador inductivo.
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
|
Versión en español - 04/2025 |
Equipo portátil multiparamétrico
| EN | ES | ||
|
17/04/2025
|
|
|
|
|
28/08/2024
|
|
|
|
|
19/07/2021
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
17/04/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
1.3 MB |
|
Nombre del archivo: |
TI01598CES_0325-00.pdf |
Equipo portátil multiparamétrico
| EN | ES | ||
|
17/04/2025
|
|
|
|
|
28/08/2024
|
|
|
|
|
19/07/2021
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
17/04/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
1.3 MB |
|
Nombre del archivo: |
TI01598CES_0325-00.pdf |
Equipo portátil multiparamétrico
| EN | ES | ||
|
28/08/2024
|
|
|
|
|
17/02/2022
|
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
|
06/10/2020
|
|
|
|
|
03/04/2020
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
17/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
1.3 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA02002CES_0522-00.pdf |
Equipo portátil multiparamétrico
| EN | ES | ||
|
16/04/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
16/04/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
1.3 MB |
|
Nombre del archivo: |
KA01729CES_0124-00.pdf |
Multiparameter mobile device
| EN | ES | ||
|
24/10/2024
|
|
|
|
|
01/08/2023
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
24/10/2024 |
|
Tamaño del archivo: |
719.6 KB |
|
Nombre del archivo: |
SD02905CEN_0424-00.pdf |
Le package Liquiline Mobile CML18
|
Idioma: |
French |
|
Versión: |
17/08/2020 |
|
Tamaño del archivo: |
533.3 KB |
|
Nombre del archivo: |
PU01365CFR-0120-CML18.pdf |
この製品リストは、ライフサイエンス業界におけるバイオプロセス
用途向けに、光学分析および液体分析の両方から提供される分析機
器をまとめたものです。含まれる製品には、Raman Rxn2アナライザ
、Raman Rxn4アナライザ、Rxn-10プローブ、バイオマルチオプティ
ックおよびバイオスリーブ、ラマンフローアセンブリ、Rxn-45プロ
ーブ、Rxn-46プローブ、シングルユース向けラマンオプティックシ
ステム、Memosens CPS61E、Memosens COS81E、OUSBT66、Memosens
CPS77E、Memosens CLS82E、OUSAF44、Memosens CPS11E、Memosens
CLS16E、TOCアナライザーCA79、Liquiline変換器プラットフォーム
、およびMemobaseソフトウェアが含まれています。
|
Idioma: |
Japonés |
|
Versión: |
24/08/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
1.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
PU01484CJA_0224_Lab-to-Process Control in Life Sciences.pdf |
The Liquiline Mobile CML18 value package
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
20/06/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
607.4 KB |
|
Nombre del archivo: |
PU01365CEN_CML18_package_lowres.pdf |
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis
and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science
industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use,
Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E,
Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E,
Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and
Memobase software).
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
11/04/2024 |
|
Tamaño del archivo: |
776.1 KB |
|
Nombre del archivo: |
PU01484CEN_0224.pdf |
Das Liquiline Mobile CML18 Vorteilspaket
|
Idioma: |
Alemán |
|
Versión: |
20/06/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
625.9 KB |
|
Nombre del archivo: |
PU01365CDE_CML18_package_lowres.pdf |
Experts in Liquid Analysis
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
02/02/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
4.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf |