Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
5 μS/cm to 200 mS/cm
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
1 bar, not intended for continuous measurement in process
El Memosens CLL47E es el sensor de conductividad de cuatro electrodos para muestreo aleatorio y mediciones en laboratorio. Combina un fácil manejo con un sistema de conexión "plug and play" y una limpieza sencilla gracias al diseño integrado. Gracias a sus electrodos de platino y a su amplio rango de medición, es posible abarcar una gran variedad de muestras a la vez que se obtienen mediciones fiables justo en el punto de medición.
Memosens CLL47E es apto para:
Comprobación de los lazos de control de medición online
Análisis de muestras tomadas (en campo y en laboratorio)
Medición en puntos de proceso en los que es recomendable realizar comprobaciones periódicas
En las siguientes aplicaciones:
Agua potable
Agua de refrigeración
Aguas residuales
Análisis de productos del proceso, por ejemplo, soluciones de limpieza
El amplio rango de medición permite analizar un gran número de muestras diferentes
Ajuste preciso y medición fiable respaldados por un certificado de calidad que indica la constante de celda individual
Fácil de limpiar gracias a su diseño integrado
Los electrodos de platino sólido ofrecen un mantenimiento sencillo y una gran vida útil
Benefíciese de la tecnología Memosens 2.0 con constante de celda implementada, una verdadera conexión "plug and play" y un historial de calibración trazable
Sensor de temperatura integrado para compensar automáticamente la temperatura
Facilita el cumplimiento de los requisitos de la gestión de calidad gracias al almacenamiento de datos a prueba de manipulaciones, incluidos el número de serie y el historial de calibración
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
|
Versión en español - 02/2022 |
Sensor de conductividad de contacto para mediciones de laboratorio y muestreo aleatorio en campo
| EN | ES | ||
|
18/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
18/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
408.9 KB |
|
Nombre del archivo: |
TI01666CES_0121-00.pdf |
|
Versión en español - 02/2022 |
Sensor de conductividad de contacto para mediciones de laboratorio y muestreo aleatorio en campo
| EN | ES | ||
|
18/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
18/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
408.9 KB |
|
Nombre del archivo: |
TI01666CES_0121-00.pdf |
Sensor de conductividad de contacto para mediciones de laboratorio y
muestreo aleatorio en campo
| EN | ES | ||
|
18/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
18/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
408.9 KB |
|
Nombre del archivo: |
TI01666CES_0121-00.pdf |
Sensor de conductividad por contacto para mediciones de laboratorio y
muestreo aleatorio en campo
| EN | ES | ||
|
23/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
23/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
439 KB |
|
Nombre del archivo: |
BA02216CES_0121-00.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
28/01/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
1.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Idioma: |
French |
|
Versión: |
20/10/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
16.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Idioma: |
Alemán |
|
Versión: |
22/02/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.5 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Idioma: |
Japonés |
|
Versión: |
01/03/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
14/04/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
503.3 KB |
|
Nombre del archivo: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |
Durch Stichprobenmessungen
nichts mehr dem Zufall überlassen
|
Idioma: |
Alemán |
|
Versión: |
14/04/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
615 KB |
|
Nombre del archivo: |
AI01419C_07_DE_01.25_Stichprobenmessungen_Klaeranlage_LowRes.pdf |
Product root: CLL47E-
Declaration number: HE_01611_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | ES | ||
|
15/07/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
15/07/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
334.8 KB |
|
Nombre del archivo: |
HE_01611_02.25_CLL47E.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
| EN | ES | ||
|
14/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
14/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
281.9 KB |
|
Nombre del archivo: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |