Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0,01 a 100 mg/l
0,00 a 1.000 %SAT
0 a 2.000 hPa -
Temperatura del proceso
–5 a +60 °C
(20 a +140 °F) -
Presión de proceso
Máx. 5 bar abs
(Máx. 72.5 psi abs)
Ámbito de aplicación
El Memosens COS51E está especialmente indicado para todas las aplicaciones de aguas residuales y aplicaciones auxiliares, entre ellas, las zonas con peligro de explosión. El sensor ofrece una alta precisión y resistencia a la humedad, lo que garantiza la seguridad de sus procesos. El COS51E incorpora la tecnología digital Memosens 2.0. Puede almacenar una mayor cantidad de datos de calibración y de proceso, con lo que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo y los servicios IIoT. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una mayor vida útil, presenta una excelente relación eficiencia-precio.
El Memosens COS51E mide la concentración de oxígeno disuelto en:
Plantas de tratamiento de aguas residuales:
- Control de O2 en las balsas de aireación
- Monitorización y tratamiento de aguas de procesoServicios auxiliares de todas las industrias:
- Control de O2 en tratamientos biológicos
- Monitorización y tratamiento de aguas de procesoDepuradoras:
- Monitorización del estado del agua potable (enriquecimiento de oxígeno, protección contra la corrosión, etc.)
- Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares
El sensor está indicado para ser empleado en zonas con peligro de explosión (ATEX, FM, CSA).
Ventajas
Amplio rango de medición: el principio de medición amperométrico y el diseño del cátodo hacen que el sensor esté indicado para todas las aplicaciones de aguas residuales, desde las plantas industriales hasta las municipales.
Alta precisión: gracias a su diseño amperométrico de tres electrodos, el sensor proporciona una medición estable a largo plazo con desviaciones menores.
Mayor disponibilidad de planta: la tecnología Memosens y los transmisores Liquiline pueden conectarse y usarse de inmediato ("plug and play") para una rápida puesta en marcha e intercambio de sensores.
La transmisión de señal inductiva y sin contacto garantiza una integridad de proceso máxima.
La tecnología digital Memosens 2.0 lo convierten en el sensor perfecto para el mantenimiento predictivo y los servicios IIoT, ya que ofrece un almacenamiento ampliado para los datos de calibración y del proceso.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens COS51E
Versión en español - 10/2025
Sensor amperométrico de oxígeno para agua, aguas residuales y aplicaciones auxiliares
EN ES 28/10/202508/02/202207/10/2021Idioma:
Español
Versión:
28/10/2025
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01620CES_0325-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens COS51E
Versión en español - 10/2025
Sensor amperométrico de oxígeno con tecnología Memosens 2.0
EN ES 28/10/202508/02/202207/10/2021Idioma:
Español
Versión:
28/10/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02146CES_0325-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens COS51E
Sensor amperométrico de oxígeno para agua, aguas residuales y aplicaciones auxiliares
EN ES 28/10/202508/02/202207/10/2021Idioma:
Español
Versión:
28/10/2025
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01620CES_0325-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens COS51E
Sensor amperométrico de oxígeno con tecnología Memosens 2.0
EN ES 28/10/202508/02/202207/10/2021Idioma:
Español
Versión:
28/10/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02146CES_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Memosens COS51E
Sensor amperométrico de oxígeno con tecnología Memosens 2.0
EN ES 07/10/2021Idioma:
Español
Versión:
07/10/2021
Tamaño del archivo:
616.1 KB
Nombre del archivo:
KA01542CES_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen
sensorsEN ES 05/05/2023Idioma:
Inglés
Versión:
05/05/2023
Tamaño del archivo:
636.5 KB
Nombre del archivo:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 09/02/202615/03/2023Idioma:
Inglés
Versión:
09/02/2026
Tamaño del archivo:
591.6 KB
Nombre del archivo:
XA03110CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 11/05/2022Idioma:
Inglés
Versión:
11/05/2022
Tamaño del archivo:
420.1 KB
Nombre del archivo:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 17/11/2021Idioma:
Inglés
Versión:
17/11/2021
Tamaño del archivo:
504.9 KB
Nombre del archivo:
XA02752CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 14/01/2025Idioma:
Inglés
Versión:
14/01/2025
Tamaño del archivo:
501.7 KB
Nombre del archivo:
XA03502CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 30/07/2025Idioma:
Inglés
Versión:
30/07/2025
Tamaño del archivo:
488.9 KB
Nombre del archivo:
XA03638CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 18/03/2022Idioma:
Inglés
Versión:
18/03/2022
Tamaño del archivo:
420.2 KB
Nombre del archivo:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-