Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Trazas: 0 a 5 mg/l de HOCl
Estándar: 0 a 20 mg/l de HOCl -
Temperatura del proceso
+0 a +55 °C (32 a 130 °F), sin congelación
-
Presión de proceso
1 bar (14,5 psi)
-
Método de medición
- Célula de medición cerrada y recubierta por una membrana
- Reducción del cloro libre en el cátodo
Ámbito de aplicación
CCS51 es un sensor robusto y de bajo mantenimiento para cloro libre. Proporciona mediciones muy precisas con una estabilidad a largo plazo en agua para consumo, de piscinas y de proceso, y garantiza una monitorización de la desinfección constante incluso en caudales bajos. El sensor de cloro libre analógico presenta tiempos de respuesta extremadamente rápidos y garantiza un control de procesos eficiente y unos procesos seguros. CCS51 garantiza continuidad para la base instalada de puntos de medición de cloro libre analógicos.
El CCS51 es un sensor de cloro libre analógico para fabricantes de skid y clientes finales. Fiabilidad de medición en las aplicaciones siguientes:
Agua para consumo, para garantizar una desinfección fiable
Agua de proceso - para el envasado y embotellado higiénico y seguro de los productos
Servicios, para detectar la ausencia o presencia de cloro libre
Agua de piscinas, para dosificar el desinfectante eficientemente
Ventajas
Tiempo de respuesta rápido (t90 <25 s) proporciona una visión de proceso precisa y permite una reacción rápida a los cambios del proceso así como un control de proceso eficiente.
Mayor seguridad de proceso: una medición exacta y estable a largo plazo garantiza una monitorización de proceso coherente y permite una dosificación de desinfectante adaptada individualmente.
El sensor amperométrico de bajo mantenimiento reduce el coste de propiedad del punto de medición, particularmente en comparación con los sistemas de medición colorimétrica.
La conexión al transmisor de cloro Liquisys garantiza continuidad para la base instalada de puntos de medición de cloro libre analógicos.
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
CCS51 Información técnica
Sensor para la detección de cloro libre
EN ES 20/09/2018Idioma:
Español
Versión:
20/09/2018
Tamaño del archivo:
663.6 KB
Nombre del archivo:
TI01424CES_0118.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
CCS51
Сензор за измерване на свободен хлор
EN ES 05/08/202016/12/2019Idioma:
Búlgaro
Versión:
05/08/2020
Tamaño del archivo:
856 KB
Nombre del archivo:
BA01905CBG_0320.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN ES 21/01/2026Idioma:
Inglés
Versión:
21/01/2026
Tamaño del archivo:
559.5 KB
Nombre del archivo:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglés
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Idioma:
Alemán
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Idioma:
Japonés
Versión:
23/03/2017
Tamaño del archivo:
34.8 MB
Nombre del archivo:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Electrolitos
CCV05-50x_51x (Switzerland (Italian))
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Idioma:
Italiano
Versión:
24/02/2025
Tamaño del archivo:
42 KB
Nombre del archivo:
MSDS_CCV05-50x_51x_(CHI).pdf
-
-
-
Electrolitos
CCV05-50x_51x (New Zealand)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Idioma:
Inglés
Versión:
24/02/2025
Tamaño del archivo:
38.5 KB
Nombre del archivo:
MSDS_CCV05-50x_51x_(NZ).pdf
-
-
-
Electrolitos
CCV05-50x_51x (Switzerland)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Idioma:
Alemán
Versión:
24/02/2025
Tamaño del archivo:
42.4 KB
Nombre del archivo:
MSDS_CCV05-50x_51x_(CH).pdf
-
-
-
Electrolitos
CCV05-50x_51x (Austria)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Idioma:
Alemán
Versión:
24/02/2025
Tamaño del archivo:
42.8 KB
Nombre del archivo:
MSDS_CCV05-50x_51x_(A).pdf
-