Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0,1 a 10 mg/l de cloro total
-
Temperatura del proceso
5 a 45 °C
(41 a 113 °F) -
Presión de proceso
1 a 4 bar (14,5 a 58 psi)
-
Método de medición
El cloro total está formado por cloro libre (HOCl, OCl-) y cloro ligado (cloraminas)
Todos los componentes se reducen en el electrodo de trabajo
Casi no depende del pH
Ámbito de aplicación
El cloro total es la mezcla de componentes de cloro libre y combinado, por tanto, un buen indicador de los desinfectantes residuales en el agua de descarga (efluente) y de proceso. Memosens CCS53E proporciona mediciones continuas del cloro total, incluso después de períodos en los que no hay cloro. Esto permite medir el cloro "cero", es decir, la ausencia de cloro. Gracias a la tecnología Memosens 2.0, el sensor combina la máxima integridad del proceso y datos con un funcionamiento sencillo. Es la base perfecta para el mantenimiento predictivo.
El sensor Memosens CCS53E para cloro total puede utilizarse de forma fiable en:
Plantas de tratamiento de aguas residuales: para controlar el agua de salida y permitir su reutilización
Agua de proceso en fluidos de servicio de todas las industrias: para detectar cloro y evitar cualquier daño, por ejemplo en torres de refrigeración
Industria de alimentos y bebidas: para garantizar un llenado higiénico y una alta calidad alimentaria en el agua de lavado y para proteger las membranas en los sistemas de ósmosis inversa
Agua para consumo: para garantizar la desinfección y evitar la sobredosificación
Piscinas: para detectar contaminantes
Ventajas
El sensor no se desactiva tras períodos sin presencia de cloro, sino que reacciona de inmediato. Esta medición continua facilita respuestas rápidas a los cambios en los procesos y garantiza el cumplimiento de la normativa.
El sensor amperométrico de bajo mantenimiento reduce el coste de propiedad del punto de medición, especialmente en comparación con los sistemas de medición colorimétrica.
Elevado tiempo de actividad del proceso: la precalibración del sensor y el cambio de tipo "plug & play" permiten sustituir el sensor rápidamente. Además, con Memosens 2.0, el tiempo de polarización es más rápido.
Fácil de combinar con otros parámetros relevantes para el análisis de líquidos, como el pH y el redox, conectándolos fácilmente al transmisor multiparámetro Liquiline.
Amplio rango de medición para diferentes aplicaciones: desde cero hasta mediciones de trazas y hasta concentraciones totales de cloro de 20 mg/l.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CCS53E
Versión en español - 10/2025
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro total
EN ES 22/10/202519/01/2024Idioma:
Español
Versión:
22/10/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02351CES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CCS53E
Versión en español - 10/2025
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro total
EN ES 22/10/202519/01/2024Idioma:
Español
Versión:
22/10/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02351CES_0225-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CCS53E
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro total
EN ES 23/10/202504/04/2024Idioma:
Español
Versión:
23/10/2025
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01790CES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CCS53E
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro total
EN ES 22/10/202519/01/2024Idioma:
Español
Versión:
22/10/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02351CES_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN ES 14/04/2026Idioma:
Inglés
Versión:
14/04/2026
Tamaño del archivo:
668.7 KB
Nombre del archivo:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN ES 21/01/2026Idioma:
Inglés
Versión:
21/01/2026
Tamaño del archivo:
559.5 KB
Nombre del archivo:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 20/04/202613/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
20/04/2026
Tamaño del archivo:
569.7 KB
Nombre del archivo:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Alemán
Versión:
13/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Idioma:
Checo
Versión:
08/10/2024
Tamaño del archivo:
198.2 KB
Nombre del archivo:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Inglés
Versión:
13/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Idioma:
Japonés
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Idioma:
Alemán
Versión:
07/09/2023
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-