Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
k=0,01: 0,04 a 20 µS/cm
k=0,1: 0,10 a 200 µS/cm -
Temperatura del proceso
Roscado con cable fijo:
–20 a 100 °C (–4 a 212 °F)
Roscado con cabezal de conexión:
–20 a 120 °C (–4 a 248 °F)
Esterilización: máx. 140 °C (284 °F) durante 30 minutos -
Presión de proceso
13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F) absoluta
1 bar a 120 °C (14 psi a 248 °F) absoluta
Ámbito de aplicación
El Memosens CLS15E está especialmente indicado para la medición de la conductividad en aplicaciones con rangos de medición bajos, como el agua de alimentación de calderas y la limpieza de microprocesadores. El sensor de conductividad por contacto funciona de forma fiable y precisa, incluso en zonas con peligro de explosión. El CLS15E cuenta con tecnología digital Memosens 2.0, que ofrece un almacenaje ampliado de los datos de calibración, ajuste y proceso. Facilita el mantenimiento predictivo y proporciona la base perfecta para los servicios IIoT.
Memosens CLS15E mide la conductividad en aplicaciones en las que se utiliza agua pura y ultrapura para la monitorización y el control de:
Agua de alimentación de calderas
Intercambiadores iónicos
Ósmosis inversa
Agua de refrigeración
Destilación
Limpieza de microprocesadores
Estos sensores digitales se pueden utilizar en centrales eléctricas para las aplicaciones siguientes:
Conductividad desgasificada
Medición del pH por conductividad diferencial
El sensor es apto para ser empleado en zonas con peligro de explosión gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.
Ventajas
Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece la mejor rentabilidad.
El sensor está indicado para procesos de esterilización y en autoclave, de modo que puede instalarse en plantas estériles.
Gracias a la geometría de los electrodos, el Memosens CLS15E ofrece unas mediciones fiables y precisas con bajas conductividades.
El certificado de calidad que indica la constante de celda individual permite un ajuste perfecto del punto de medición.
Listo para IIoT: Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para el almacenaje de los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
La transmisión de señal inductiva y sin contacto garantiza una seguridad de proceso máxima.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CLS15E
Versión en español - 01/2021
Sensor digital de conductividad con tecnología Memosens 2.0
EN ES 24/02/202131/01/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2021
Tamaño del archivo:
856.4 KB
Nombre del archivo:
TI01526CES_0120.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memosens CLS15E
Versión en español - 06/2022
Sensor de conductividad con protocolo Memosens
EN ES 01/06/202224/02/2021Idioma:
Español
Versión:
01/06/2022
Tamaño del archivo:
534.3 KB
Nombre del archivo:
BA02018CES_0222-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CLS15E
Sensor digital de conductividad con tecnología Memosens 2.0
EN ES 24/02/202131/01/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2021
Tamaño del archivo:
856.4 KB
Nombre del archivo:
TI01526CES_0120.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memosens CLS15E
Sensor de conductividad con protocolo Memosens
EN ES 01/06/202224/02/2021Idioma:
Español
Versión:
01/06/2022
Tamaño del archivo:
534.3 KB
Nombre del archivo:
BA02018CES_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 04/11/202423/11/2020Idioma:
Inglés
Versión:
04/11/2024
Tamaño del archivo:
502.8 KB
Nombre del archivo:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 08/04/202417/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
08/04/2024
Tamaño del archivo:
591.8 KB
Nombre del archivo:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN ES 13/07/202605/04/202431/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2026
Tamaño del archivo:
577.9 KB
Nombre del archivo:
XA02079CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 11/03/202415/01/202231/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
11/03/2024
Tamaño del archivo:
492.9 KB
Nombre del archivo:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN ES 25/03/202414/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
25/03/2024
Tamaño del archivo:
488.9 KB
Nombre del archivo:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 03/02/202621/09/2022Idioma:
Inglés
Versión:
03/02/2026
Tamaño del archivo:
486 KB
Nombre del archivo:
XA02081CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 19/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
19/08/2021
Tamaño del archivo:
488.3 KB
Nombre del archivo:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Sensores digitales de conductividad con tecnología Memosens
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 13/03/202404/12/2020Idioma:
Español
Versión:
13/03/2024
Tamaño del archivo:
497 KB
Nombre del archivo:
XA02080CES_0224-00.pdf
-