Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
1 µS/cm a 500 mS/cm
-
Temperatura del proceso
–5 a 120 °C (23 a 248 °F)
Esterilización: máx. 140 °C a 6 bar durante máx. 45 min
(Máx. 284 °F a 87 psi durante máx. 45 min) -
Presión de proceso
17 bar abs. a 20 °C (247 psi a 68 °F)
9 bar abs. a 120 °C (131 psi a 248 °F)
Ámbito de aplicación
El Memosens CLS82E es un sensor higiénico de alto nivel para aplicaciones con valores de conductividad muy variables. Permite una monitorización fiable de los procesos centrales, así como del enjuague final, con un solo sensor. La conformidad con la FDA y un diseño pequeño y compacto garantizan la adaptación perfecta a sus procesos. Con tecnología Memosens 2.0 digital, CLS82E permite ampliar el almacenaje de datos de proceso y de sensores, lo que facilita la calibración de laboratorio y el mantenimiento predictivo y proporciona la base perfecta para mejorar los servicios IIoT.
Memosens CLS82E mide la conductividad en aplicaciones que necesitan cubrir un amplio rango de medición como en:
Separaciones de fases
Procesos de separación y purificación
Fermentaciones
Cromatografía
Ultrafiltración
Aclarado final en aplicaciones farmacéuticas
Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX, FM, CSA y NEPSI, el sensor digital es apto para uso en zonas con peligro de explosión.
Ventajas
El diseño higiénico y los materiales certificados y homologados por EHEDG, 3-A y la FDA garantizan la conformidad con los requisitos GMP. El sensor es esterilizable y en autoclave.
Seguridad de lazo de control absoluta gracias a Memosens y la detección única de la formación de deposiciones en los electrodos.
El amplio rango de medición permite monitorizar los procesos centrales y el enjuague final con un solo sensor, lo que ahorra costes.
Su diseño compacto hace que el sensor sea ideal para tuberías de pequeño diámetro e instalaciones estrechas con espacio reducido.
El certificado de calidad que indica la constante de celda individual permite un ajuste preciso de la medición.
La transmisión de señales inductiva y sin contacto garantiza una elevada integridad del proceso y de los datos.
Listo para IIoT: Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para el almacenaje de los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CLS82E
Versión en español - 05/2024
Sensor higiénico de conductividad Digital con tecnología Memosens
EN ES 07/05/202420/08/202124/02/2021Idioma:
Español
Versión:
07/05/2024
Tamaño del archivo:
570.5 KB
Nombre del archivo:
TI01529CES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memosens CLS82E
Versión en español - 11/2021
Sensor higiénico de conductividad Digital con tecnología Memosens
EN ES 18/11/202120/08/202124/02/2021Idioma:
Español
Versión:
18/11/2021
Tamaño del archivo:
500.6 KB
Nombre del archivo:
BA02027CES_0321-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CLS82E
Sensor higiénico de conductividad
Digital con tecnología MemosensEN ES 07/05/202420/08/202124/02/2021Idioma:
Español
Versión:
07/05/2024
Tamaño del archivo:
570.5 KB
Nombre del archivo:
TI01529CES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memosens CLS82E
Sensor higiénico de conductividad
Digital con tecnología MemosensEN ES 18/11/202120/08/202124/02/2021Idioma:
Español
Versión:
18/11/2021
Tamaño del archivo:
500.6 KB
Nombre del archivo:
BA02027CES_0321-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 04/11/202423/11/2020Idioma:
Inglés
Versión:
04/11/2024
Tamaño del archivo:
502.8 KB
Nombre del archivo:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN ES 13/07/202605/04/202431/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2026
Tamaño del archivo:
577.9 KB
Nombre del archivo:
XA02079CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 08/04/202417/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
08/04/2024
Tamaño del archivo:
591.8 KB
Nombre del archivo:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 11/03/202415/01/202231/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
11/03/2024
Tamaño del archivo:
492.9 KB
Nombre del archivo:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN ES 25/03/202414/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
25/03/2024
Tamaño del archivo:
488.9 KB
Nombre del archivo:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 03/02/202621/09/2022Idioma:
Inglés
Versión:
03/02/2026
Tamaño del archivo:
486 KB
Nombre del archivo:
XA02081CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 19/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
19/08/2021
Tamaño del archivo:
488.3 KB
Nombre del archivo:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Sensores digitales de conductividad con tecnología Memosens
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 13/03/202404/12/2020Idioma:
Español
Versión:
13/03/2024
Tamaño del archivo:
497 KB
Nombre del archivo:
XA02080CES_0224-00.pdf
-