Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Redox: –1.500 a 1.500 mV
pH: 0 a 14 -
Temperatura del proceso
0 a 110 °C (32 a 230 °F)
-
Presión de proceso
0,8 a 14 bar (11,6 a 203 psi) absoluta
Ámbito de aplicación
El Memosens CPS96E es el especialista para productos con un alto contenido de sólidos en suspensión, como las dispersiones, precipitaciones o emulsiones. El paso abierto evita la acumulación de suciedad y garantiza la medición fiable y simultánea de pH y redox. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, CPS96E combina una integridad de proceso máxima con una operación sencilla. Resiste la humedad, permite la calibración de laboratorio y ofrece una capacidad ampliada para guardar los datos de calibración y proceso que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo.
Procesos químicos
Industria de pulpa y papel
Productos contaminados y sólidos en suspensión
- Dispersiones
- Precipitaciones
- Emulsiones
Con certificados ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japón, INMETRO para uso en zonas con peligro de explosión y en zonas 0, 1 y 2.
Ventajas
Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para guardar los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
La medición simultánea del pH, redox y los valores de rH (en modo rH) proporciona una mejor visión general del proceso para un mejor control del proceso.
El electrodo de platino adicional permite la monitorización constante de la impedancia de referencia y, por tanto, de la calidad del sensor.
Robusto y resistente a la contaminación del electrodo gracias al gel estabilizado y la referencia con trampa de iones.
No se ve afectado por fluctuaciones en la presión y la temperatura: el paso abierto evita la acumulación de potencial de difusión en el diafragma.
Máxima seguridad de proceso gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto.
La minimización de los tiempos de parada y una vida útil prolongada de los sensores reducen los costes operativos.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sensores combinados de pH/redox CPS16E, CPS76E y CPS96E
Versión en español - 10/2021
Medición de pH y redox
EN ES 29/07/202614/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
759.6 KB
Nombre del archivo:
BA02142CES_0221.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS96E
Sensor de pH/redox para productos muy sucios y con sólidos en suspensión
EN ES 30/04/202527/07/2021Idioma:
Español
Versión:
30/04/2025
Tamaño del archivo:
761.1 KB
Nombre del archivo:
TI01602CES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sensores combinados de pH/redox CPS16E, CPS76E y CPS96E
Medición de pH y redox
EN ES 29/07/202614/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
759.6 KB
Nombre del archivo:
BA02142CES_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
26/11/2021
Tamaño del archivo:
684.7 KB
Nombre del archivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 19/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
537 KB
Nombre del archivo:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 24/04/202509/04/202526/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
423.7 KB
Nombre del archivo:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Sensores de pH/redox Memosens
Medición de pH y redox
Documentación complementaria para BA01988C, BA02142C
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos destinados a áreas de peligro por explosión
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
496.5 KB
Nombre del archivo:
XA01991CES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
07/09/2021
Tamaño del archivo:
529.3 KB
Nombre del archivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 27/11/202426/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2024
Tamaño del archivo:
503.3 KB
Nombre del archivo:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
425.6 KB
Nombre del archivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN ES 08/05/202601/12/202215/02/202220/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
08/05/2026
Tamaño del archivo:
510.8 KB
Nombre del archivo:
XA02235CEN_0526-00.pdf
-