Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Redox: –1.500 a 1.500 mV
Aplicación B
• pH: 0 a 14
Aplicación H
• pH: 0 a 12 -
Temperatura del proceso
Aplicaciones B y H:
0 a 140 °C (32 a 284 °F)
Versión TB:
0 a 140 °C (32 a 284 °F)
Versión TU, TP (referencia a presión):
0 a 140 °C (32 a 284 °F) (140 °C [284 °F] solo para esterilización)
máximo 100 °C (212 °F) en funcionamiento continuo debido a
una pérdida de carga de T> 100 °C (212 °F) -
Presión de proceso
Aplicación B: 0,8 a 14 bar (11,6 a 203 psi) absoluta
Aplicación H: 0,8 a 7 bar (11,6 a 101,5 psi) absoluta
Ámbito de aplicación
El Memosens CPS76E es el especialista de alta resistencia para la medición simultánea de pH y redox. Su sistema de referencia único y resistente a la suciedad garantiza una medición estable en productos que pueden contaminar el electrodo y en productos con baja conductividad. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, CPS76E combina una integridad de proceso máxima con una operación sencilla. Resiste la humedad, permite la calibración de laboratorio y ofrece una capacidad ampliada para guardar los datos de calibración y proceso que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo.
Procesos de la industria química y monitorización de procesos con:
Valores de pH y redox que cambian rápidamente
Una proporción elevada de compuestos dañinos para el electrodo como H2S
Con certificados ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japón, INMETRO para uso en zonas con peligro de explosión y en zonas 0, 1 y 2.
Ventajas
Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para guardar los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios IIoT mejorados.
La medición simultánea de pH, redox y valores de rH (en modo rH) proporciona una mejor visión general del proceso y permite controlarlo de mejor manera.
Su sistema de referencia presurizado opcional garantiza una medición fiable en productos obstruyentes, como las dispersiones.
La trampa de iones única previene la contaminación del diafragma y sistema de referencia del electrodo, lo que garantiza una larga vida útil del sensor.
Instalación flexible gracias a la opción de montaje boca abajo.
Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto.
Reducción de los costes operativos gracias a la minimización de los tiempos de parada y una mayor vida útil de los sensores.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores combinados de pH/redox CPS16E, CPS76E y CPS96E
Versión en español - 07/2026
Medición de pH y redox
EN ES 29/07/202614/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
29/07/2026
Tamaño del archivo:
771.2 KB
Nombre del archivo:
BA02142CES_0326-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores combinados de pH/redox CPS16E, CPS76E y CPS96E
Versión en español - 07/2026
Medición de pH y redox
EN ES 29/07/202614/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
29/07/2026
Tamaño del archivo:
771.2 KB
Nombre del archivo:
BA02142CES_0326-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS76E
Sensor de pH/redox para tecnología de procesos
EN ES 30/04/202527/07/2021Idioma:
Español
Versión:
30/04/2025
Tamaño del archivo:
858.4 KB
Nombre del archivo:
TI01601CES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores combinados de pH/redox CPS16E, CPS76E y CPS96E
Medición de pH y redox
EN ES 29/07/202614/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
29/07/2026
Tamaño del archivo:
771.2 KB
Nombre del archivo:
BA02142CES_0326-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 19/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
537 KB
Nombre del archivo:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
26/11/2021
Tamaño del archivo:
684.7 KB
Nombre del archivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Sensores de pH/redox Memosens
Medición de pH y redox
Documentación complementaria para BA01988C, BA02142C
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos destinados a áreas de peligro por explosión
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
496.5 KB
Nombre del archivo:
XA01991CES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 24/04/202509/04/202526/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
423.7 KB
Nombre del archivo:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
07/09/2021
Tamaño del archivo:
529.3 KB
Nombre del archivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 27/11/202426/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2024
Tamaño del archivo:
503.3 KB
Nombre del archivo:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
425.6 KB
Nombre del archivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 22/04/202131/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
22/04/2021
Tamaño del archivo:
505.2 KB
Nombre del archivo:
XA02082CEN_0221.pdf
-