Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
pH 0 to 14
0 to 135 °C (32 to 275 °F) (0 to 100 °C (32 to 212 °F) application range)
1 bar, not intended for continues measurement in process
El Memosens CPL59E supera el rendimiento de otros sensores en condiciones desafiantes. El electrodo de pH está indicado para condiciones exigentes como, por ejemplo, en la industria química y de procesos. Gracias a la trampa de iones ofrece una gran estabilidad frente a los agentes oxidantes. Esta protege al sensor y a la junta frente a las oscilaciones y la mediciones inexactas.
Memosens CPL59E está indicado para:
Comprobación de los lazos de control de medición online
Análisis de muestras puntuales (en campo y en laboratorio)
Medición en puntos de proceso en los que es recomendable realizar comprobaciones periódicas
En las siguientes aplicaciones:
Ajuste del valor de pH en los productos
Aguas de proceso de la industria química
Neutralización
Monitorización de mezclas
La trampa de iones ofrece un excelente rendimiento y estabilidad a largo plazo, incluso en entornos exigentes como en presencia de agentes oxidantes
Gran junta de PTFE que repele la suciedad para evitar obstrucciones
Innovadora tecnologíaMemosens 2.0: una verdadera conexión "plug and play" y una trazabilidad óptima
Registro automático y compensación de temperatura gracias al sensor de temperatura integrado
Almacenamiento de datos a prueba de manipulaciones, incluidos el número de serie y el historial de calibración, que garantiza la gestión de la calidad
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Sensores de pH de laboratorio con tecnología Memosens 2.0
| EN | ES | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
31/01/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
1.7 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA02016CES_0221-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Idioma: |
French |
|
Versión: |
20/10/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
16.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Idioma: |
Alemán |
|
Versión: |
22/02/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.5 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
28/01/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
1.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |