Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
pH 0 to 14 (1 to 12 application range)
–5 to 100 °C (23 to 212 °F) (0 to 80 °C (32 to 176 °F) application range)
1 bar, not intended for continues measurment in process
El sensor de pH Memosens CPL57E está diseñado especialmente para aplicaciones de agua pura en todo tipo de industrias. El sensor de vidrio ofrece estabilidad a largo plazo, gracias al reservorio adicional de sal, y garantiza una elevada precisión en agua pura.
Memosens CPL57E es apto para:
Comprobación de los lazos de control de medición online
Análisis de muestras puntuales (en campo y en laboratorio)
Medición en puntos de proceso en los que es recomendable realizar comprobaciones periódicas
En las siguientes aplicaciones:
Agua de alimentación de la caldera
Agua pura
Agua con baja fuerza iónica
Gran precisión y estabilidad a largo plazo del electrodo de pH en agua pura gracias al reservorio adicional de sal
Sensor sin mantenimiento, ya que no es necesario rellenar el electrolito
Facilita el cumplimiento de los requisitos de la gestión de calidad gracias al almacenamiento de datos a prueba de manipulaciones, incluidos el número de serie y el historial de calibración
Compensación automática de la temperatura gracias a un sensor de temperatura integrado
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
|
Versión en español - 01/2022 |
Medición de pH para mediciones de laboratorio y muestreo aleatorio
| EN | ES | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
31/01/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
970.7 KB |
|
Nombre del archivo: |
TI01675CES_0122-00.pdf |
|
Versión en español - 01/2022 |
Medición de pH para mediciones de laboratorio y muestreo aleatorio
| EN | ES | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
31/01/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
970.7 KB |
|
Nombre del archivo: |
TI01675CES_0122-00.pdf |
Medición de pH para mediciones de laboratorio y muestreo aleatorio
| EN | ES | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
31/01/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
970.7 KB |
|
Nombre del archivo: |
TI01675CES_0122-00.pdf |
Sensores de pH de laboratorio con tecnología Memosens 2.0
| EN | ES | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
31/01/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
1.7 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA02016CES_0221-00.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
28/01/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
1.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Idioma: |
French |
|
Versión: |
20/10/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
16.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Idioma: |
Alemán |
|
Versión: |
22/02/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.5 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Idioma: |
Japonés |
|
Versión: |
01/03/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | ES | ||
|
03/09/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
03/09/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
327 KB |
|
Nombre del archivo: |
HE_01610_02.25_CPL5xE.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
| EN | ES | ||
|
14/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
14/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
281.9 KB |
|
Nombre del archivo: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
| EN | ES | ||
|
10/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
10/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
284.1 KB |
|
Nombre del archivo: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
10/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
296.3 KB |
|
Nombre del archivo: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |