Diseñada para el desarrollo de productos y procesos, la sonda Rxn-10 es una herramienta de confianza que ofrece mediciones de alto rendimiento en un amplio rango espectral. Compacta, ligera y versátil, es ideal tanto para el análisis de sólidos como de líquidos. Gracias a sus lentes intercambiables, se adapta fácilmente a diversas aplicaciones. Ahora es compatible con nuestro nuevo cable de fibra óptica Raman KFOC1B, lo que ofrece certificaciones mejoradas y una mayor flexibilidad de instalación para entornos de laboratorio e industriales.
Química: monitorización de reacciones, blending, catálisis, especiación de hidrocarburos, optimización de la unidad de proceso
Polímeros: monitorización de reacciones de polimerización, blending de polímeros
Farmacéutica: monitorización de reacciones API, cristalización
Biofarmacéutica: monitorizaciónm optimización y control del cultivo celular, la fermentación y las aplicaciones posteriores
Alimentación y bebidas: mapeado de la heterogeneidad zonal de carnes y pescados
Ventajas
Uso multifuncional para la medición de líquidos y sólidos
Ligera y compacta
Interbloqueo de seguridad láser integrado, con indicación de "láser activado" y obturador para la sonda
Salida flexible compatible con diferentes opciones de toma de muestras
Conmutación sencilla de ópticas sin contacto, de inmersión y de procesos biológicos para adaptarse a gran variedad de aplicaciones
Amplio rango espectral que incluye acceso a la región crítica de números de onda bajos
Opción mejorada de cable de fibra óptica Raman KFOC1B, con certificación CMR (Communications Multipurpose Riser), que ofrece una mayor resistencia al fuego, un cumplimiento normativo más sencillo y una mayor flexibilidad para facilitar el tendido y la manipulación
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
With non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Spectral coverage
Probe spectral coverage is limited by the coverage of the analyzer being used.
Design, KFOC1 Raman fiber-optic cable: Rigid PVC jacketed, proprietary construction Design, KFOC1B Raman fiber-optic cable: Flexible PVC jacketed, proprietary construction Connections: proprietary electro-optic (EO), or FC to EO fiber converter(s) for non-embedded systems Temperature: -40 to 70 °C / -40 to 158 °F Standard length: 5000 mm / 196.86 inch 25000 mm / 984.26 inch Also available in 5000 mm / 196.86 inch increments Minimum bend radius: 152.4 mm / 6 inch
Longitud
Sonda Rxn-10 (incluido el radio de curvatura del cable de fibra): 356 mm/14,02 in
Diámetro
Sonda Rxn-10: 19 mm/0,75 in
Distancia de trabajo
Basado en la óptica de obtención de muestras seleccionada
Principio de medida
Espectroscopia Raman
Laser wavelength
532 nm, 785 nm, 1000 nm
Spectral coverage
Probe spectral coverage is limited by the coverage of the analyzer being used.
Design, KFOC1 Raman fiber-optic cable: Rigid PVC jacketed, proprietary construction Design, KFOC1B Raman fiber-optic cable: Flexible PVC jacketed, proprietary construction Connections: proprietary electro-optic (EO), or FC to EO fiber converter(s) for non-embedded systems Temperature: -40 to 70 °C / -40 to 158 °F Standard length: 5000 mm / 196.86 inch 25000 mm / 984.26 inch Also available in 5000 mm / 196.86 inch increments Minimum bend radius: 152.4 mm / 6 inch
Longitud
Sonda Rxn-10 (incluido el radio de curvatura del cable de fibra): 356 mm/14,02 in
Diámetro
Sonda Rxn-10: 19 mm/0,75 in
Distancia de trabajo
Basado en la óptica de obtención de muestras seleccionada
Información técnica de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Información técnica (TI)
Versión en español - 07/2026
New version available in English
Diseño del sistema y especificaciones de las ópticas de la sonda Rxn-10: Raman ópticas de inmersión (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL), y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 06/2026
New version available in English
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), óptica bio multi (KRBMO), casquillo bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones abreviado de las ópticas accesorias
para la sonda Rxn-10
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 06/2026
New version available in English
Guía de inicio rápido para las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (publicación)
Versión en inglés - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Bioprocessing infrastructure readiness for online analytical
instrumentation integration - Is your upstream operation ready for
seamless deployment of an online Raman spectroscopy system?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps pharmaceutical and API manufacturers evaluate their readiness for implementing online Raman spectroscopy. A simple scoring system identifies potential infrastructure, integration, and process monitoring challenges, helping teams assess deployment complexity and prepare for successful real-time analytical monitoring.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .