La integración de nuestros analizadores Raman con sonda Rxn‑46 en la plataforma BioPAT® Spectro proporciona una interfaz ideal para pasar del desarrollo de alto rendimiento a la fabricación comercial de un solo uso. Nuestra tecnología de sondas para procesos biológicos Raman se ha adaptado a la plataforma BioPAT® Spectro de Sartorius. Esta utiliza el mismo diseño de sonda que los biorreactores Ambr® 15, Ambr® 250, y Biostat STR®.
Cultivo celular: glucosa, lactato, aminoácidos, densidad celular, titulación y más
Ventajas
La integración con Ambr® 15 y Ambr® 250 permite construir modelos más robustos de forma más rápida y sencilla
Permite el desarrollo de procesos de alto rendimiento compatibles con el diseño basado en la calidad (QbD)
Proporciona una transferencia más eficiente a Biostat STR® para la fabricación de un solo uso
Ofrece una interfaz independiente de la escala desde 15 ml en el laboratorio hasta 2000 l en el paquete de producción
Sonda sin limpieza, esterilización o mantenimiento frecuente gracias a la toma de muestras sin contacto
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Tecnología Raman de un solo uso para los bioprocesos - Análisis en tiempo real de la composición para el desarrollo y fabricación de productos biofarmacéuticos
Bioprocessing infrastructure readiness for online analytical
instrumentation integration - Is your upstream operation ready for
seamless deployment of an online Raman spectroscopy system?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps pharmaceutical and API manufacturers evaluate their readiness for implementing online Raman spectroscopy. A simple scoring system identifies potential infrastructure, integration, and process monitoring challenges, helping teams assess deployment complexity and prepare for successful real-time analytical monitoring.
Analytical costs, scale-up delays, and optimization potential in
upstream bioprocessing - Is your upstream process costing more than
you think?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps bioprocessing teams evaluate analytical costs and delays associated with scaling up from laboratory development to production. A scoring system helps identify optimization opportunities and assess the value of real-time monitoring using online Raman spectroscopy.
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .