Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
imagen del equipo de medición de partículas DUSTHUNTER SP30

Equipo de medición de partículas
DUSTHUNTER SP30

Medición inteligente. Reducción de costes.

IDSP30
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Measuring principle

    Scattered light forward

  • Process temperature

    -40 °C ... +220 °C

  • Measuring range

    Scattered light intensity: 0 ... 7.5 mg/m3 / 0 ... 3,000 mg/m3
    Measuring ranges freely selectable; nine measuring ranges pre-configured (0 ... 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 mg/m3)

  • Conformities

    TÜV type test
    Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014)
    Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)

Ámbito de aplicación

El DUSTHUNTER SP30 es un equipo de medición para detectar con fiabilidad concentraciones de polvo de muy pequeñas a muy altas. La monitorización automática del punto cero y el punto de referencia garantiza una elevada exactitud. Gracias a su diseño compacto, el DUSTHUNTER SP30 está disponible como equipo de medición autónomo, pero también como alternativa con unidad de aire de purga y unidad de control MCU integradas para funciones ampliadas. Se encuentra disponible con diversas opciones de montaje y longitudes de sonda.

  • Monitorización de emisiones en instalaciones industriales no sujeta a licencia

  • Monitorización de filtros textiles para detectar posibles defectos en las bolsas de filtrado

  • Monitorización del polvo en instalaciones de molienda y de dosificación

  • Mediciones de la concentración de polvo en conductos de gases de escape

Propiedades del equipo:

  • Equipo de medición autónomo, con o sin unidad de control MCU

  • Monitorización automática del punto cero y del punto de referencia

  • Unidad de aire de purga integrada opcional

  • Instalación desde un lado del conducto

  • Estructura robusta y compacta

  • Sin piezas móviles en el conducto

Ventajas

  • Medición de polvo precisa, con independencia de la velocidad del gas o la carga de las partículas

  • Transmisión de datos cómoda a través de Modbus® y salida analógica directamente desde
    el sensor

  • Uso muy versátil gracias a la posibilidad de configurar varios campos de medición

  • Dos curvas de calibración para la conmutación en diferentes fuentes de polvo

  • No se requiere unidad de aire de purga externa, ya que hay una integrada en el equipo (opcional)

  • Gran capacidad de adaptación gracias a las diferentes
    opciones de montaje

Vídeos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable