Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico (estándar): ±0,5 % lect. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
-
Rango de medición
4 dm³/min a 9.600 m³/h (1 gal/min a 44.000 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
Material del revestimiento interior de PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
-
Materiales húmedos
Revestimiento: PFA, PTFE
Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo; Platino; Titanio
Ámbito de aplicación
Promag P está destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto. Con su claro diseño de hardware y software, Promag P 10 simplifica cada paso de su ciclo de vida, desde la ingeniería hasta el servicio, con la calidad habitual de Endress+Hauser. La Heartbeat Technology garantiza la seguridad de los procesos.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad.
Diseñado para aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos.
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")
Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de explosión
Revestimiento realizado de PTFE o PFA
Integración en sistema con HART, Modbus RS485
Configuración flexible con app y con indicador opcional
Ventajas
Diversas aplicaciones; gran variedad de materiales de las partes en contacto con el producto
Medición precisa independiente de los perfiles de caudal alterados tras obstrucciones en la tubería gracias a la opción de paso integral 0 x DN
Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal
Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles
Usabilidad óptima: configuración desde dispositivos móviles y aplicación SmartBlue o el indicador con pantalla táctil
Facilidad en la puesta en marcha para ahorrar tiempo: configuración de parámetros guiada de antemano y en campo
Verificación integrada: Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag P 10
Versión en español - 07/2026
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/07/202603/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
01/07/2026
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
TI01579DES_0325-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag P 10
Versión en español - 07/2026
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/07/202603/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
01/07/2026
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
TI01579DES_0325-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag P 10
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/07/202603/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
01/07/2026
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
TI01579DES_0325-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag P 10
Caudalímetro electromagnético
HARTEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4.6 MB
Nombre del archivo:
BA02069DES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag P 10
Flujómetro electromagnético
IO-LinkEN ES 27/07/202601/07/2026Idioma:
Español
Versión:
27/07/2026
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
BA02491DES_0226-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag P 10
Caudalímetro electromagnético
Modbus RS485EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
BA02072DES_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN ES 01/07/202612/06/2024Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2026
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
GP01209DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor HART
con sensor electromagnéticoEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
KA01497DES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor Modbus RS485
con sensor electromagnéticoEN ES 03/10/202201/08/202101/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
KA01499DES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Flujómetro Proline Promag P
Sensor electromagnético
EN ES 02/03/202601/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Idioma:
Español
Versión:
02/03/2026
Tamaño del archivo:
685.8 KB
Nombre del archivo:
KA01290DES_0526-00.pdf
-