Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.
Se aplican los términos de la garantía
La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.
El transmisor Waterpilot FMX11 es de uso común en aplicaciones respetuosas con el medioambiente para la medición de nivel por columna hidrostática. Está certificado para aplicaciones de agua para consumo y puede usarse en pozos, depósitos de almacenamiento, torres de agua, estaciones de medición, lagos y ríos.
Temperatura: –10 a +70 °C (14 a 158 °F)
Rango de medición: 0 a 2 bar / 20 m H20 (0 a 30 psi / 67 ft H2O)
Longitud del cable: 6 a 30 m
Precisión: hasta ±0,35 %
Certificados para uso en agua potable: ACS, KTW, NSF61, DVGW
Certificaciones: cULus
Ventajas
Facilidad de instalación, puesta en marcha y configuración
Puede solicitarse con rangos de medición flexibles y longitudes de cable a medida que se adapten a su aplicación
Diseño resistente para servicios duraderos a largo plazo
Certificado para uso en agua potable
Tamaño compacto d = 22 mm (0,87”), que lo convierte en una opción excelente para aplicaciones en orificios de fijación y en tubos tranquilizadores de diámetro pequeño.
Simplicidad en las especificaciones y la solicitud del pedido
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .