Este transmisor pertenece a la nueva generación Deltabar. Es un dispositivo resistente y de uso fácil para trabajar tanto en local como a distancia. El transmisor admite control remoto mediante una app desde un dispositivo móvil y con una conexión Bluetooth segura. El equipo PMD55B permite llevar a cabo un mantenimiento basado en el estado de los equipos que incrementa significativamente la eficiencia de los servicios técnicos. El software está diseñado para simplificar el manejo. Unos asistentes de navegación intuitiva le guían durante la configuración y los tests de prueba del equipo, lo que minimiza los errores operativos.
Rango de medición para los valores de la presión: hasta 40 bar (600 psi)
Presión estática hasta 250 bar (3750 psi)
Exactitud: hasta +/–0,055 %
Ventajas
Control inalámbrico del equipo en la zona de proceso con la aplicación para dispositivo móvil SmartBlue sin necesidad de interrumpir el proceso
Reduzca los accidentes en planta y proteja sus equipos cuando los instrumentos están en zonas de acceso difícil
Reducción de los errores sistemáticos: puesta en marcha SIL sin errores y tests de prueba guiados de los instrumentos
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Olin Corporation utiliza el Proline Promag P 300 para su proceso de electrólisis y se beneficia de unas lecturas precisas en condiciones adversas gracias a la opción "Medición flotante" (aislada galvánicamente).
Bath Ales approached Endress+Hauser for help to reduce water usage in their new brewery. A solution involving instrumentation, data collection panels and software has resulted in impressive savings.
Transmisor con membrana de metal para monitorización de presión diferencial en líquidos o gases. Asistente intuitivo y claro para puesta en marcha
Especialidades
Bluetooth® Configuración y mantenimiento con la app SmartBlue, RFID TAG para una identificación sencilla, Funciones de tipo "plug and play"
Suministro / Comunicación
Ex d, Ex e, no Ex:: 10,5...35 V CC Ex i: 10,5...30 V CC
Precisión
Estándar: hasta 0,075 % Platino: hasta 0,055 %
Estabilidad a largo plazo
0,05 % de URL/año 0,13 % de URL/5 años 0,23 % de URL/10 años
Temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)
Temperatura del proceso
-40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
250 bar (3750 psi)
Rango de medición del proceso
30 mbar....40 bar (0.45 psi...600 psi)
Principales partes húmedas
316L, AlloyC
Conexión a proceso
NPT 1/4-18, RC1/4"
Comunicación
4...20 mA HART
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
SIL
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Aprobaciones para agua potable
NSF, KTW
Límites de la aplicación
Ninguna
Principio de medida
Presión diferencial
Característica
Transmisor con membrana de metal para monitorización de presión diferencial en líquidos o gases. Asistente intuitivo y claro para puesta en marcha
Suministro de voltaje
Ex d, Ex e, no Ex:: 10,5...35 V CC Ex i: 10,5...30 V CC
Precisión de Referencia
Estándar: hasta 0,075 % Platino: hasta 0,055 %
Estabilidad a largo plazo
0,05 % de URL/año 0,13 % de URL/5 años 0,23 % de URL/10 años
Temperatura del proceso
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Temperatura ambiente
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Celda de medición
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
El menor rango calibrable
0.25 mbar (0.00375 psi)
Resistencia al vacío
25 mbar (0.0375 psi)
Máx. relación de reducción
100:1
Límite máx. de sobrepresión
250 bar (3750 psi)
Conexión a proceso
NPT 1/4-18, RC1/4"
Material de la membrana de proceso
316L, AlloyC, Gold
Junta de material
EPDM, HNBR, FVMQ,
Llenar fluido
Silicone oil, Inert oil
Material del gabinete
Aluminium
Comunicación
4...20 mA HART
Certificados / Aprobaciones
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Aprobaciones de seguridad
SIL
Aprobación de diseños
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Aprobaciones para agua potable
NSF, KTW
Especialidades
Bluetooth® Configuración y mantenimiento con la app SmartBlue, RFID TAG para una identificación sencilla, Funciones de tipo "plug and play"
Principio de medida
Presión diferencial
Título del producto
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Características del sensor
Fluido de relleno: Aceite inerte, Aceite de silicona
Características del transmisor
Bluetooth® Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento, Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación, Funciones de tipo "plug and play"
Materiales húmedos
316L, Alloy
Rango de medición
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Rango de temperatura del medio
-40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)
Rango de temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio
Pantalla/Operación
Posibilidad de configuración a través del indicador local y del software de configuración Indicador remoto disponible
Salidas
4...20 mA HART
Comunicación digital
HART
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, CSA, IECEx
Seguridad funcional
SIL
Certificados del material
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Principio de medida
Presión diferencial
Título del producto
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Características del sensor
Fluido de relleno: Aceite inerte, Aceite de silicona
Características del transmisor
Bluetooth® Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento, Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación, Funciones de tipo "plug and play"
Materiales húmedos
316L, Alloy
Rango de medición
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Rango de temperatura del medio
-40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)
Rango de temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio
Pantalla/Operación
Posibilidad de configuración a través del indicador local y del software de configuración Indicador remoto disponible
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .