Sistemas másicos de bunkering para suministro de combustible
Transparencia y fiabilidad máximas con una solución certificada para la medición de bunker
Con las grandes cantidades de bunker que se bombean a los depósitos de combustible de cisternas, buques graneleros, buques de carga y buques de pesca todos los días, resultan indispensable contar con sistemas de bunkering fiables. Incluso la imprecisión más mínima en el proceso de bunkering conlleva unos indeseables costes de más por una facturación incorrecta y los consiguientes embarazosos desacuerdos entre el proveedor y el comprador. Por este motivo Endress+Hauser ofrece sistemas de bunkering con contador de caudal másico capaces de efectuar mediciones precisas de combustible aireado.
En torno al 60 %
de los costes operativos totales de un buque pueden ser costes de combustible
Endress+Hauser ofrece una solución certificada basada en la ampliamente contrastada medición de caudal másico por Coriolis para monitorizar con exactitud la cantidad y la calidad de combustible para el transporte marino durante las operaciones de bunkering. Al eliminar los problemas que presentan los sistemas de medición tradicionales y garantizar que al vaciar los depósitos se detectan correctamente las bolsas de aire y se incluyen en la medición, nuestros sistemas de bunkering por medición de caudal másico garantizan la transparencia máxima durante el proceso de bunkering.
Cómo le podemos ayudar
Nuestra sofisticada y fiable solución para la medición de combustible en cisternas garantiza unas operaciones de bunkering precisas y transparentes. De este modo, es posible evitar procesos molestos y engorrosos para resolver los desacuerdos sobre el repostaje.
Gane en confianza así como en provecho garantizado gracias a una facturación precisa e indiscutible por lo que respecta a la cantidad de combustible transferido a la cisterna
Incremente la transparencia gracias a la monitorización de los múltiples parámetros de todo el proceso de carga de combustible y detecte las bolsas de aire y los potenciales "efectos cappuccino" que ocurren por el decapado de los depósitos
Benefíciese de una mayor eficiencia sostenible con unos tiempos de inactividad más cortos gracias a la medición de masa precisa y directa sin la necesidad de convertir a volumen
Confíe en la seguridad sin restricciones con una solución de medición certificada en conformidad con MID (Mi-005) y reconocida para uso comercial por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) según SS600
Ahorre tiempo gracias a una operación fácil y un control óptimo con un panel de control amigable que le permite hacer un seguimiento de los parámetros importantes directamente o imprimirlos en cualquier momento como prueba en caso de ambigüedades
Lo que ofrecemos
Nuestra solución de medición ofrece un nivel de seguridad elevado. Tras la instalación se sellan tanto cada equipo individual como la solución entera, de modo que quedan protegidos ante modificaciones no intencionadas. Además, todos nuestros equipos han...
Nuestra solución de medición ofrece un nivel de seguridad elevado. Tras la instalación se sellan tanto cada equipo individual como la solución entera, de modo que quedan protegidos ante modificaciones no intencionadas. Además, todos nuestros equipos han sido certificados por centros de calibración autorizados (ISO/IEC 17025) y cumplen el requisito esencial de trazabilidad sin contratiempos, en conformidad con las normas estatales.
Desbloquee las eficiencias operativas, aumente la fiabilidad de las mediciones en campo y reduzca los riesgos de calidad, seguridad y medio ambiente con los servicios de mantenimiento de Endress+Hauser.
Sistemas de medición en depósitos de la industria de petróleo y gas
Sistemas de medición en depósitos de la industria de petróleo y gas
Mejore su transferencia y almacenamiento de líquidos a granel de petróleo y gas con las soluciones de medición en depósitos de Endress+Hauser
Skids de medición para carga y descarga en la industria del petróleo y gas
Skids de medición para carga y descarga en la industria del petróleo y gas
Descubra las soluciones de la industria de petróleo y gas de Endress+Hauser para aplicaciones de custody transfer de camiones y vagones precisas y seguras para productos de petróleo líquido.
Sistemas de carga y descarga de petroleros
Sistemas de carga y descarga de petroleros
Aprenda cómo las soluciones Endress+Hauser aumentan el rendimiento en los muelles y mejoran la descarga de líquidos desde los buques en la industria de petróleo y gas.
Monitorización precisa de efluentes en aguas residuales para petróleo y gas
Monitorización precisa de efluentes en aguas residuales para petróleo y gas
Descubra nuestras soluciones de monitorización para aguas residuales y superficiales contaminadas con aceites que le ayudarán a cumplir los límites de descarga normativos de su refinería y reducir los costes operativos.
Sistema de análisis de agua y vapor (SWAS) para petróleo y gas
Sistema de análisis de agua y vapor (SWAS) para petróleo y gas
¿Cómo mantiene la calidad del agua en la generación de vapor? Descubra nuestros sistemas de análisis de agua y vapor (SWAS) inteligentes y fiables.
Monitorización del agua para servicios en la producción de petróleo y gas
Monitorización del agua para servicios en la producción de petróleo y gas
Obtenga una monitorización de la calidad del agua eficiente, sencilla y conforme a las normas para los procesos de petróleo y gas con las soluciones llave en mano de Endress+Hauser.
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
Recolección y transferencia de datos en las terminales de petróleo y gas
Recolección y transferencia de datos en las terminales de petróleo y gas
Mejora todo, desde la transparencia del inventario hasta la logística en su terminal de petróleo y gas
Probadores con medidores Coriolis maestros para la industria petrolera
Probadores con medidores Coriolis maestros para la industria petrolera
Descubra cómo nuestros medidores maestros le permiten comprobar sus flujómetros de servicio de forma fácil, rápida y fiable. Obtenga la máxima precisión a la vez que cumple la normativa y minimiza los costes operativos.
Analizador de humedad para la deshidratación por glicol del gas natural
Analizador de humedad para la deshidratación por glicol del gas natural
Vea cómo las mediciones rápidas y fiables de nuestro analizador TDLAS H2O mejoran los procesos de deshidratación de gases, manteniendo el cumplimiento de las especificaciones de calidad con un mayor rendimiento, seguridad y eficiencia.
Analizadores de H2S y CO2 para el proceso de endulzamiento del gas natural
Analizadores de H2S y CO2 para el proceso de endulzamiento del gas natural
Descubra cómo las soluciones de analizadores de H2S y CO2 de Endress+Hauser aportan eficiencia, menores costes y mayor estabilidad de funcionamiento a largo plazo a los procesos de endulzamiento del gas de la industria de petróleo y gas.
Detección de H2O en tuberías de gas natural
Detección de H2O en tuberías de gas natural
Descubra cómo las soluciones de medición de humedad TDLAS de Endress+Hauser ayudan a optimizar el rendimiento en su tubería de gas natural al mismo tiempo que maximizan la seguridad y el tiempo operativo.
Medición de la composición de GNL en la carga de camiones cisterna
Medición de la composición de GNL en la carga de camiones cisterna
Compruebe cómo la medición de Raman supera las dificultades para proporcionar lecturas rápidas y precisas durante la carga de GNL del camión cisterna.
Medición de la composición de GNL para transferencia de custodia de carga base
Medición de la composición de GNL para transferencia de custodia de carga base
Aprenda a medir con precisión la composición de GNL durante las transferencias de custodia de carga base crítica con OPEX reducido.
Detección de H2S en tuberías de gas natural
Detección de H2S en tuberías de gas natural
Descubra cómo los analizadores de H2S TDLAS de Endress+Hauser le ayudan a mejorar la seguridad de su red de tuberías de gas natural previniendo la corrosión y minimizando el riesgo de explosión.
Detección de H2O en los secadores de lecho molecular
Detección de H2O en los secadores de lecho molecular
Descubra cómo aumentar la eficiencia y reducir costes en su planta de GNL y LGN con la solución de medición TDLAS de Endress+Hauser para detectar H2O en secadores de lecho molecular.
Monitoreo del agua de lavado de los lavadores de gases de escape de los barcos
Monitoreo del agua de lavado de los lavadores de gases de escape de los barcos
¿Necesita usted o sus clientes monitorizar la calidad del agua de lavado de un sistema marino de limpieza de gases de escape (EGCS)? Descubra nuestro robusto sistema de monitorización de agua del depurador que cumple con las especificaciones requeridas.
Medición de la composición del GNL en el vaciado de depósitos
Medición de la composición del GNL en el vaciado de depósitos
Descubra cómo la medición de la composición del GNL con los sistemas analizadores Raman de Endress+Hauser puede optimizar el proceso de licuefacción y mejorar la seguridad en el almacenamiento.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .