Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
k=0,1: 0,04 a 500 µS/cm
-
Temperatura del proceso
–5 a 120 °C (23 a 248 °F)
Para esterilización: máx. 150 °C a 5 bar
(Máx. 302 °F a 73 psi) -
Presión de proceso
13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F)
9 bar a 120 °C (130 psi a 248 °F)
Ámbito de aplicación
Memosens CLS16E es un sensor de conductividad de gama alta con diseño higiénico certificado conforme a las normas FDA y USP Clase VI. Mide con la máxima precisión y proporciona datos fiables para optimizar el proceso y la calidad del producto. El sensor es robusto y ofrece una larga vida útil gracias a su junta reemplazable. Con la tecnología Memosens 2.0, el sensor CLS16E puede almacenar una mayor cantidad de datos de calibración y proceso, lo que facilita el mantenimiento predictivo y proporciona la base perfecta para los servicios IIoT.
Memosens CLS16E mide la conductividad en aplicaciones en las que se utiliza agua pura y ultrapura para la monitorización y el control de:
Agua para inyectables (WFI)
Electrodesionización
Intercambiadores iónicos
Ósmosis inversa
Destilación
Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX, FM, CSA y NEPSI, el sensor digital es apto para uso en zonas con peligro de explosión.
Ventajas
El sensor CLS16E Memosens cuenta con certificación de calidad y cumple con los estándares EN 10204 3.1, así como con las normativas de EHEDG, USP Clase VI, ASME y FDA, por lo que es especialmente adecuada para aplicaciones higiénicas en las industrias de las ciencias de la vida y alimentaria.
Además, es esterilizable y admite autoclave, y permite la limpieza in situ (CIP) y la esterilización in situ (SIP).
El acero inoxidable garantiza un funcionamiento robusto sin corrosión, y la junta reemplazable permite una larga vida útil.
La precisión y exactitud de medición, incluso en condiciones de altas temperaturas y presión, proporcionan datos fiables para garantizar una calidad óptima del proceso y del producto.
La transmisión de señales inductiva y sin contacto asegura una elevada integridad del proceso.
Listo para IIoT: Memosens 2.0 ofrece una mayor capacidad de almacenaje de datos de calibración y proceso, que permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo preparada para el futuro y unos mejores servicios de IIoT.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CLS16E
Versión en español - 03/2024
Sensor digital de conductividad con tecnología Memosens
EN ES 13/03/202418/10/202324/02/202131/01/2021Idioma:
Español
Versión:
13/03/2024
Tamaño del archivo:
487.1 KB
Nombre del archivo:
TI01527CES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CLS16E
Versión en español - 03/2024
Sensor de conductividad con protocolo Memosens
EN ES 11/03/202413/10/202318/11/202124/02/2021Idioma:
Español
Versión:
11/03/2024
Tamaño del archivo:
500.6 KB
Nombre del archivo:
BA02019CES_0424-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CLS16E
Sensor digital de conductividad con tecnología Memosens
EN ES 13/03/202418/10/202324/02/202131/01/2021Idioma:
Español
Versión:
13/03/2024
Tamaño del archivo:
487.1 KB
Nombre del archivo:
TI01527CES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CLS16E
Sensor de conductividad con protocolo Memosens
EN ES 11/03/202413/10/202318/11/202124/02/2021Idioma:
Español
Versión:
11/03/2024
Tamaño del archivo:
500.6 KB
Nombre del archivo:
BA02019CES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 04/11/202423/11/2020Idioma:
Inglés
Versión:
04/11/2024
Tamaño del archivo:
502.8 KB
Nombre del archivo:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN ES 13/07/202605/04/202431/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2026
Tamaño del archivo:
577.9 KB
Nombre del archivo:
XA02079CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 08/04/202417/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
08/04/2024
Tamaño del archivo:
591.8 KB
Nombre del archivo:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 03/02/202621/09/2022Idioma:
Inglés
Versión:
03/02/2026
Tamaño del archivo:
486 KB
Nombre del archivo:
XA02081CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN ES 25/03/202414/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
25/03/2024
Tamaño del archivo:
488.9 KB
Nombre del archivo:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 19/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
19/08/2021
Tamaño del archivo:
488.3 KB
Nombre del archivo:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 11/03/202415/01/202231/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
11/03/2024
Tamaño del archivo:
492.9 KB
Nombre del archivo:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Sensores digitales de conductividad con tecnología Memosens
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN ES 13/03/202404/12/2020Idioma:
Español
Versión:
13/03/2024
Tamaño del archivo:
497 KB
Nombre del archivo:
XA02080CES_0224-00.pdf
-