Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
pH 0 a 14
-
Temperatura del proceso
–15 a 110 °C (5 a 230 °F)
-
Presión de proceso
Máx. 11 bar abs. a 100 °C
(Máx. 159,5 psi a 212 °F)
Ámbito de aplicación
El Memosens CPS97E es el experto irrompible en productos con un alto contenido de fibras o sólidos en suspensión, como dispersiones, precipitaciones y emulsiones. Su eje irrompible y el paso abierto garantizan una medición fiable en condiciones de proceso exigentes. CPS97E cuenta con tecnología digital Memosens 2.0, que ofrece una capacidad ampliada de almacenaje de los datos de calibración y proceso que facilita el mantenimiento predictivo. El sensor es resistente a la humedad y permite la calibración en laboratorio, lo que mejora la integridad del proceso y aumenta el tiempo de actividad.
Procesos químicos
Productos contaminados y sólidos en suspensión
- Dispersiones
- Precipitaciones
- EmulsionesIndustria de pulpa y papel
Ventajas
Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para guardar los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
Irrompible: el cuerpo del sensor de PEEK resiste las condiciones exigentes, lo que garantiza la seguridad del producto
El paso abierto previene el bloqueo del sensor, incluso en productos con una alta carga de suciedad.
El gel de referencia químicamente estable garantiza mediciones estables a largo plazo
Bajo mantenimiento: la tecnología ISFET no se ve afectada por las altas temperaturas ni las fluctuaciones de temperatura, lo que permite prolongar los intervalos entre calibraciones.
Máxima seguridad de proceso: la transmisión de la señal inductiva sin contacto elimina todos los problemas provocados por la humedad o la corrosión.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS97E
Versión en español - 10/2023
Sensor ISFET para medición de pH
EN ES 30/10/202315/09/2021Idioma:
Español
Versión:
30/10/2023
Tamaño del archivo:
592.6 KB
Nombre del archivo:
TI01618CES_0223-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS97E
Versión en español - 10/2023
Sensor ISFET para medición de pH
EN ES 30/10/202315/09/2021Idioma:
Español
Versión:
30/10/2023
Tamaño del archivo:
592.6 KB
Nombre del archivo:
TI01618CES_0223-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS97E
Sensor ISFET para medición de pH
EN ES 30/10/202315/09/2021Idioma:
Español
Versión:
30/10/2023
Tamaño del archivo:
592.6 KB
Nombre del archivo:
TI01618CES_0223-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores ISFET Memosens CPS47E, CPS77E, CPS97E
Medición de pH
EN ES 29/07/202626/06/202402/11/202314/09/2021Idioma:
Español
Versión:
29/07/2026
Tamaño del archivo:
939.6 KB
Nombre del archivo:
BA02154CES_0426-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
20/08/2021
Tamaño del archivo:
675.8 KB
Nombre del archivo:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 19/11/202420/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
527 KB
Nombre del archivo:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
421.3 KB
Nombre del archivo:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN ES 08/05/202615/02/202220/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
08/05/2026
Tamaño del archivo:
508.6 KB
Nombre del archivo:
XA02689CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Sensores de pH Memosens ISFET
Medición de pH
Suplemento de BA02154C
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos destinados a áreas de peligro por explosión
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 15/01/202527/08/2021Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
427.4 KB
Nombre del archivo:
XA02692CES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 27/11/202428/08/202420/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2024
Tamaño del archivo:
431.2 KB
Nombre del archivo:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 22/04/202115/10/2020Idioma:
Inglés
Versión:
22/04/2021
Tamaño del archivo:
491.8 KB
Nombre del archivo:
XA02244CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 24/04/202509/04/202518/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
421.3 KB
Nombre del archivo:
XA02818CEN_0325-00.pdf
-