Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Redox: –1.500 a 1.500 mV
Aplicación: A
• pH 1 a 12
Aplicación B
• pH: 0 a 14 -
Temperatura del proceso
Aplicación A: –15 a 80 °C (5 a 176 °F)
Aplicación B: 0 a 135 °C (32 a 275 °F) -
Presión de proceso
0,8 a 17 bar (11,6 a 246,5 psi) absoluta
Ámbito de aplicación
El Memosens CPS16E es ideal para la medición simultánea del pH y redox en aplicaciones con condiciones estables a largo plazo. Gracias a sus elementos de pH y redox, el sensor proporciona una visión general más completa del proceso y posibilita un control más preciso. Memosens CPS16E cuenta con tecnología Memosens 2.0 digital, que ofrece una capacidad ampliada de almacenaje de datos para mantenimiento predictivo. El sensor de pH/redox es resistente a la humedad y permite la calibración en laboratorio, lo que facilita las tareas diarias del operador y maximiza la integridad del proceso.
Monitorización a largo plazo o control de valores límite en procesos con condiciones estables:
- Procesos químicos
- Industria de pulpa y papel
- Centrales eléctricas (p. ej., limpieza de gases residuales)
- Plantas incineradoras
- Minería
- Aguas residualesTratamiento de aguas:
- Agua potable
- Agua de refrigeración
- Agua de pozo
Con certificados ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japón, INMETRO para uso en zonas con peligro de explosión y en zonas 0, 1 y 2.
Ventajas
Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para guardar los datos de calibración y proceso, lo que permite identificar mejor las tendencias y proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
El electrodo de platino adicional permite monitorizar la impedancia de referencia de forma constante y es un indicador fiable de la calidad del sensor.
La medición simultánea de pH, redox y valores de rH (en modo rH) ofrece una mejor visión general del proceso y permite controlar mejor el proceso.
Robusto: el gran diafragma anular de PTFE y la referencia con trampa de iones evitan la contaminación del sensor.
Apto para aplicaciones exigentes: vidrio de proceso para productos muy alcalinos y estable a la presión hasta 17 bar (246 psi).
Reducción de los costes operativos: la calibración de laboratorio y el intercambio rápido de los sensores en campo minimizan el tiempo de parada de los procesos. La regeneración del sensor en el laboratorio prolonga su vida útil.
La transmisión de señales digitales sin contacto garantiza mediciones fiables que se traducen en una seguridad de proceso máxima.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS16E
Versión en español - 04/2025
Sensor de pH/redox para aplicaciones estándar en tecnología de procesos e ingeniería medioambiental
EN ES 30/04/202527/07/2021Idioma:
Español
Versión:
30/04/2025
Tamaño del archivo:
820.5 KB
Nombre del archivo:
TI01600CES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sensores combinados de pH/redox CPS16E, CPS76E y CPS96E
Versión en español - 10/2021
Medición de pH y redox
EN ES 29/07/202614/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
759.6 KB
Nombre del archivo:
BA02142CES_0221.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS16E
Sensor de pH/redox para aplicaciones estándar en tecnología de procesos e ingeniería medioambiental
EN ES 30/04/202527/07/2021Idioma:
Español
Versión:
30/04/2025
Tamaño del archivo:
820.5 KB
Nombre del archivo:
TI01600CES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sensores combinados de pH/redox CPS16E, CPS76E y CPS96E
Medición de pH y redox
EN ES 29/07/202614/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
759.6 KB
Nombre del archivo:
BA02142CES_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
26/11/2021
Tamaño del archivo:
684.7 KB
Nombre del archivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 19/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
537 KB
Nombre del archivo:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 24/04/202509/04/202526/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
423.7 KB
Nombre del archivo:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Sensores de pH/redox Memosens
Medición de pH y redox
Documentación complementaria para BA01988C, BA02142C
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos destinados a áreas de peligro por explosión
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
496.5 KB
Nombre del archivo:
XA01991CES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
07/09/2021
Tamaño del archivo:
529.3 KB
Nombre del archivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 27/11/202426/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2024
Tamaño del archivo:
503.3 KB
Nombre del archivo:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
425.6 KB
Nombre del archivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 22/04/202131/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
22/04/2021
Tamaño del archivo:
505.2 KB
Nombre del archivo:
XA02082CEN_0221.pdf
-