Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4 Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
La célula de caudal Raman cumple los requisitos de velocidad de los procesos de separación y purificación, y optimiza la recopilación de datos Raman en muestras de baja turbidez y poco volumen. La célula de caudal Raman se adapta perfectamente a los caudales de escala de desarrollo y ofrece una monitorización en tiempo real, una optimización rápida de procesos y un control de procesos para la cromatografía y otras operaciones unitarias de los procesos de separación y purificación.
Procesos de separación y purificación: agregación, cristalización de proteínas, estabilidad de la fórmula, atributos críticos de calidad (CQA) del producto, concentración de proteínas, excipientes de solución amortiguadora
Proporciona mediciones en continuo y en tiempo real con una alta sensibilidad para caudales a escala de desarrollo
Alcanza límites de detección inferiores gracias a la mejora de la señal Raman
Proporciona información del proceso basada en la tecnología Raman y un control de las operaciones unitarias del bioprocesamiento de procesos de separación y purificación
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Cámara de flujo Raman: medición precisa de la composición de muestras de alta velocidad y bajo volumen en los bioprocesos de separación y purificación.
Los kits de calibración y verificación Raman tienen todo lo necesario para calibrar y verificar su sistema de análisis Raman y facilitar la escalabilidad de laboratorio a proceso.
En funcionamiento: De 0 a 40 °C/de 32 a 104 °F Almacenamiento: De −20 a 60 °C/de −4 a 140 °F
Humedad relativa
Almacenamiento: < 90 % sin condensación
Medidas de la unidad (ancho x alto x fondo)
46 x 25 x 11 mm 1,8 x 1,0 x 0,4 in
Compatibilidad de la sonda de muestreo
Raman Rxn-10
Compatibilidad con la óptica de muestreo
Banco de flujo micro
Presión
Presión máx.: 4,8 barg/70 psig
Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4 Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
Método de esterilización
CIP/SIP
Conexión a proceso
Terminales de empalme de fondo plano 5/16-24 Tuberías de hasta 3/16 in de diámetro exterior
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (publicación)
Versión en inglés - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Bioprocessing infrastructure readiness for online analytical
instrumentation integration - Is your upstream operation ready for
seamless deployment of an online Raman spectroscopy system?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps pharmaceutical and API manufacturers evaluate their readiness for implementing online Raman spectroscopy. A simple scoring system identifies potential infrastructure, integration, and process monitoring challenges, helping teams assess deployment complexity and prepare for successful real-time analytical monitoring.
Analytical costs, scale-up delays, and optimization potential in
upstream bioprocessing - Is your upstream process costing more than
you think?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps bioprocessing teams evaluate analytical costs and delays associated with scaling up from laboratory development to production. A scoring system helps identify optimization opportunities and assess the value of real-time monitoring using online Raman spectroscopy.
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .