- F
- L
- E
- X
Caudalímetro por ultrasonidos "clamp-on" Proline Prosonic Flow P 500: caudalímetro no invasivo y fácil de instalar, sin interrumpir el proceso y con un funcionamiento sin mantenimiento hasta los 550 °C
- F
- L
- E
- X
Sensor de pinza de alta temperatura galardonado: Prosonic Flow P 500 ha ganado el Premio AMA a la Innovación 2025
- F
- L
- E
- X
Proline Prosonic Flow P 500 para tuberías con tamaños de línea DN 15 a 65 (½ a 2½")
- F
- L
- E
- X
Cuando se dispone de poco espacio: caudalímetro por ultrasonidos "clamp-on" con función FlowDC que garantiza un rendimiento elevado y constante incluso en tramos rectos de entrada de tan solo 2 x DN
- F
- L
- E
- X
Medición de caudal hasta los 550 °C (1.022 °F) gracias a los sensores Prosonic Flow P 500 para aplicaciones a altas temperaturas
- F
- L
- E
- X
Sensor por ultrasonidos para aplicaciones a altas temperaturas: fabricado con materiales robustos y láminas metálicas de acoplamiento para garantizar un funcionamiento sin problemas y a largo plazo
Caudalímetro por ultrasonidos "clamp-on" Proline Prosonic Flow P 500: caudalímetro no invasivo y fácil de instalar, sin interrumpir el proceso y con un funcionamiento sin mantenimiento hasta los 550 °C
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico:
±3 % lect. para DN 15
±2 % lect. para DN 25 a DN 200
±2 % lect. por encima de DN 200 -
Rango de medición
0 a 15 m/s (0 a 50 ft/s)
-
Rango de temperatura del medio
DN 15 a 65 (½ a 2½"): –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)
DN 50 a 4.000 (2 a 160"): –40 a +170 °C (–40 a +338 °F) -
Máx. presión de proceso
N/A
Ámbito de aplicación
Prosonic Flow P 500 es el caudalímetro por ultrasonidos "clamp-on" ideal para garantizar una medición segura y sin mantenimiento de líquidos tanto conductivos como no conductivos, incluso en aplicaciones complejas. Mide el caudal de forma no invasiva y bidireccional, independientemente de la presión, la densidad y la conductividad, y sin interrumpir el proceso.
El FlowDC posibilita un montaje más flexible que nunca. La precisión especificada se mantiene con un tramo recto de entrada de tan solo 2 x DN, incluso en el caso de perfiles de flujo alterados.
Gracias a las juntas de acoplamiento especiales, este sistema "clamp-on" por ultrasonidos no necesita mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
Además, el Prosonic Flow P 500 está disponible con:
sensores para aplicaciones a altas temperatura para mediciones de hasta 550 °C (1.022 °F)
un paquete de aplicación Petroleum (PAP), que calcula el volumen estándar de hidrocarburos líquidos
Heartbeat Technology, que proporciona una transparencia continua de los procesos. De este modo, es posible detectar las adherencias antes de que afecten al funcionamiento
Ventajas
Montaje flexible: El FlowDC reduce al mínimo los tramos rectos de entrada
Estrictos estándares de seguridad: Prosonic El Flow P 500 se ha desarrollado conforme a los requisitos de seguridad funcional de la norma IEC 61508 y cuenta con homologaciones internacionales para zonas con peligro de explosión, Zona 1 y Clase I, División 1
Rendimiento de medición fiable: Los sensores contrastados, en combinación con el sistema de montaje sin mantenimiento, proporcionan señales estables a largo plazo, también en aplicaciones a altas temperaturas (≤550 °C / 1.022 °F)
Un funcionamiento sencillo: El servidor web ofrece un acceso remoto completo, mientras que el indicador táctil del equipo permite interactuar cómodamente en campo
Información transparente sobre los procesos: Heartbeat Technology, con sus funciones integradas de diagnóstico, verificación y monitorización, garantiza el cumplimiento normativo y la seguridad de los procesos en todo momento
Baja inversión de capital: La rentabilidad aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000/160")
Vídeos
-
Cómo instalar un caudalímetro ultrasónico con abrazadera de Endress+Hauser
-
Aplicación directa de FlowDC en la práctica
-
Funcionamiento fiable incluso a temperaturas elevadas
-
El principio de medición de caudal por ultrasonidos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
Principio de medida
Flujo ultrasónico
-
Título del producto
Clamp-on flowmeter for limited spaces in process industries with up to 3 I/Os.
Constant accuracy even when mounted with short inlet run thanks to FlowDC.
Bidirectional measurement of various fluids, e.g. liquid hydrocarbons and chemicals. -
Características del sensor
High safety standards – SIL by design,
international hazardous area approvals. Long-term stable signal – maintenance-free
permanent mounting from outside with coupling pads. Reliable measurement on various pipe materials – sensor for GRP and plastic pipes available.
Mounting without process interruption. Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160"). Medium temperature: –40 to +550 °C (–40 to +1022 °F). -
Características del transmisor
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os. Reduced complexity and variety –
freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Rango de diámetro nominal
Doble canal, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")
-
Materiales del sensor
Sistema de sujeción:
Soporte para sensor 1.4301/304, 1.4404/316L
Caja del sensor 1.4301/304, 1.4404/316L
Abrazaderas 1.4301/304, 1.4404/316L -
Variables medidas
Caudal volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del caudal, totalizador
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico:
±3 % lect. para DN 15
±2 % lect. para DN 25 a DN 200
±2 % lect. por encima de DN 200 -
Rango de medición
0 a 15 m/s (0 a 50 ft/s)
-
Máx. presión de proceso
N/A
-
Rango de temperatura del medio
DN 15 a 65 (½ a 2½"): –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)
DN 50 a 4.000 (2 a 160"): –40 a +170 °C (–40 a +338 °F) -
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
–50 a +60 °C (–58 a +140 °F) opcional -
Material de carcaza del sensor
N/A
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L
-
Grado de protección
Versión remota del sensor: IP 68 tipo 6P
Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X -
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
Opcional: WLAN
Configuración posible mediante indicador local y software de configuración -
Salidas
3 salidas:
4-20 mA HART (activa/pasiva)
4-20 mA (activa/pasiva)
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva)
Doble salida de pulsos (activa/pasiva)
Salida de relé -
Entradas
Entrada de estado
Entrada de 4-20 mA -
Comunicación digital
HART, Modbus RS485
-
Suministro de energía
24 VCC
100 a 230 VCA
100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, FM/CSA, EAC, UK Ex
-
Otras aprobaciones y certificados
Otras aprobaciones y certificados
-
Seguridad del producto
CE, C-Tick
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Verificación del caudalímetro para DN 15, 25, 40, 50 y 100
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
-
Información técnica (TI)
Versión en español - 01/2024New version available in EnglishCaudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
EN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
7.2 MB
Nombre del archivo:
TI01504DES_0224-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 01/2024New version available in EnglishCaudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
HARTEN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
9.8 MB
Nombre del archivo:
BA02025DES_0224-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 01/2024New version available in EnglishCaudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
Modbus RS485EN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
8.9 MB
Nombre del archivo:
BA02026DES_0224-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
-
Parámetro del equipo (GP)
Versión en inglés - 01/2024New version available in EnglishUltrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
GP01147DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
-
Parámetro del equipo (GP)
Versión en inglés - 01/2024New version available in EnglishUltrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
GP01148DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Caudalímetro Proline Prosonic Flow P
-
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 01/2024New version available in EnglishSensor ultrasónico de tiempo de vuelo
EN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
KA01474DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 500
-
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 01/2024New version available in EnglishTransmisor Modbus RS485
con sensor ultrasónico de tiempo de vueloEN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
KA01476DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 500
-
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 01/2024New version available in EnglishTransmisor HART
con sensor ultrasónico de tiempo de vueloEN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
KA01475DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Replacing the transmitter
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 08/2021New version available in EnglishProsonic Flow 500
EN ES 01/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
01/08/2021
Tamaño del archivo:
819.1 KB
Nombre del archivo:
EA01335DA2_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 03/2024New version available in EnglishProsonic Flow P 500, I, W 400
EN ES 01/03/202415/12/202101/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados