Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CerabarPMC71B: transmisor de presión

Cerabar PMC71B: transmisor de presión

Transmisor de presión que detecta anomalías en el proceso, como cambios en las características del lazo de control

PMC71B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Estándar:
    hasta 0,05 %
    Platino:
    hasta 0,025 %

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+150 °C
    (-40 °F...+302 °F)

  • Rango de medición del proceso

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Principales partes húmedas

    Ceraphire cerámico
    FKM, EPDM, HNBR,
    Perlast, Kalrez, Chemraz

  • Material de la membrana de proceso

    Cerámica

  • Celda de medición

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Ámbito de aplicación

Este transmisor pertenece a la nueva generación Cerabar. El equipo es resistente y admite control remoto mediante una aplicación instalada en una tableta y una conexión Bluetooth segura. También permite efectuar un mantenimiento basado en las condiciones del equipo.
El software está diseñado para simplificar el manejo. Unos asistentes de navegación intuitiva guían al usuario durante la configuración y los tests de prueba y verificación del equipo.
Heartbeat Technology ofrece funciones de verificación y monitorización para detectar anomalías no deseadas, p. ej. cambios en las características del lazo de control.

  • Rango de medición para los valores de la presión: hasta 40 bar (600 psi)

  • Resistencia al vacío total hasta temperaturas de proceso de +150 °C (302 °F)

  • Precisión: hasta +/–0,025 %

Ventajas

  • Con Heartbeat Technology puede verificar el estado de funcionamiento del equipo mientras es proceso está en marcha.

  • Indicación clara del estado del equipo: el indicador cambia de verde a rojo cuando se generan mensajes de diagnóstico

  • Reducción de los errores sistemáticos: puesta en marcha SIL sin errores y tests de prueba guiados de los instrumentos

  • Control inalámbrico del equipo en zonas de proceso de acceso difícil con la aplicación para dispositivo móvil SmartBlue

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable