Ethernet APL es una capa física para Ethernet, desarrollada para satisfacer los requisitos de la industria de procesos.
Ethernet APL amplía las capacidades del Ethernet convencional para satisfacer los exigentes requisitos de la industria de procesos: una gran longitud de cable, una fácil instalación y protección contra explosiones.
Ethernet APL es una capa física para Ethernet que utiliza un cable de 2 hilos para llevar la conectividad Ethernet a equipos de campo como instrumentos de medición. Esta tecnología permite la comunicación a 10 Mbits/s a la vez que alimenta eléctricamente los equipos conectados a través del mismo cable. Además, Ethernet APL incorpora un concepto de alimentación de seguridad intrínseca para su uso en zonas con peligro de explosión.
Descubra el potencial de Ethernet APL en la automatización de procesos
Descubra cómo Ethernet APL se utiliza en entornos industriales para permitir la comunicación digital, aumentar la accesibilidad de los datos y preparar las operaciones para el futuro.
Con Ethernet APL se pueden configurar diversos tipos de topología.
Endress+Hauser ofrece equipos de medición compatibles con Ethernet APL.
¿Qué es Ethernet APL? Breve explicación
Con Ethernet APL se pueden configurar diversos tipos de topología.
Endress+Hauser ofrece equipos de medición compatibles con Ethernet APL.
¿Qué es Ethernet APL? Breve explicación
Se puede combinar con cualquier tipo de protocolo Ethernet industrial o aplicación Ethernet estándar. Endress+Hauser ha lanzado al mercado instrumentos PROFINET, los primeros instrumentos totalmente compatibles con Ethernet APL. A los que seguirán otros protocolos como Modbus TCP y EtherNet/IP.
Rango de medición4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
Rango de temperatura del medioMaterial del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F) Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F) Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)
Rango de mediciónLíquido: 0,076 a 2.100 m³/h (0,045 a 1.300 ft³/min) en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F) Vapor, gas: 0,39 a 28.000 m³/h (0,23 a 17.000 ft³/min) en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Rango de temperatura del medioEstándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Máx. presión de procesoPN 100, Clase 600, 20 K
Materiales húmedosTubo de medición: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar a Hastelloy C22, 2.4602 Sensor DSC: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar a Hastelloy C22, 2.4602 Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
PrecisiónEstándar: hasta 0,075 % Platino: hasta 0,055 %
Rango de medición30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Temperatura del proceso-40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)
Rango de medición del proceso30 mbar....40 bar (0.45 psi...600 psi)
Rango de temperatura del medio-40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)
Principales partes húmedas316L, AlloyC
Material de la membrana de proceso316L, AlloyC, Gold
Materiales húmedos316L, Alloy
Celda de medición10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .