El transmisor compacto Deltapilot FMB50 con célula de medición Contite resistente a la condensación se usa típicamente en aplicaciones de proceso e higiénicas. Está pensada para la medición de nivel en aplicaciones con productos líquidos y pastosos en contenedores abiertos o cerrados, y es insensible a la posible formación de espuma. Destinado a sistemas de seguridad SIL 2.
Para la medición de nivel y/o presión.
Conexiones a proceso: rosca, bridas y conexiones sanitarias de montaje enrasado
Temperatura de proceso: -10 a +100 °C (14 a 212 °F) (+135 °C (275 °F) durante un máximo de 30 minutos)
Rango de medida: 0,1 a 10 bar (1,5 a 150 psi)
Exactitud de medición: ±0,2%, ±0,1% (opcional)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones sanitarias
Ventajas
Célula de medición Contite sellada herméticamente y resistente a la condensación, exactitud elevada del punto de referencia: ±0,2 %, opcionalmente ±0,1 %, y efecto mínimo de la temperatura
Concepto modular para un reemplazo sencillo del indicador o la electrónica
Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
Uso internacional gracias a una amplia gama de certificaciones
Vídeos
Comunicación IO-Link
La comunicación IO-Link ayuda a digitalizar su planta
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch utiliza caudalímetros y sensores de nivel de Endress+Hauser en una instalación de pruebas de propulsión de cohetes en Buckinghamshire para demostrar el rendimiento de los sistemas y componentes de propulsión.
Torishima diseña y construye grandes sistemas de agua de refrigeración para clientes de Oriente Medio, y confía en la instrumentación de Endress+Hauser para garantizar la calidad y el rendimiento de sus soluciones.
Transmisor de presión compacto para medición de nivel por columna hidrostática con célula de medición Contite metálica de montaje enrasado: Sellado hermético, resistente a la condensación, resistente a las condiciones climáticas y con una influencia mínima de la temperatura
Suministro de voltaje
4...20 mA HART 10,5...45 VCC (no Ex): Ex ia: 10,5...30 VCC PROFIBUS PA: 9...32 VCC (no Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VCC (no Ex)
Tres abrazadera DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD
Material de la membrana de proceso
316L, Aleación C Oro-Rodio
Junta de material
Ninguno, célula de medición soldada
Llenar fluido
Aceite inerte, Aceite sintético
Material del gabinete
316L, Fundición de aluminio
Comunicación
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
Protección contra sobrellenado WHG SIL
Aprobación de diseños
EN10204-3.1 NACE MR0103
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG CoC ASME-BPE
Aprobaciones marítimas
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
Aprobaciones para agua potable
KTW/NSF/ACS
Especialidades
Modularidad para equipos de presión diferencial y presión de proceso (indicador sustituible, sistema electrónico universal) Funciones de diagnóstico
Principio de medida
HIDROSTÁTICO
Característica / Aplicación
Transmisor de presión compacto para medición de nivel por columna hidrostática con célula de medición Contite metálica de montaje enrasado: Sellado hermético, resistente a la condensación y a las condiciones climáticas
Especialidades
Modularidad para equipos de presión diferencial y presión de proceso (indicador sustituible, sistema electrónico universal) Funciones de diagnóstico Célula de medición Contite de sellado hermético (resistente a la condensación y a las condiciones climáticas)
Suministro / Comunicación
4...20 mA HART: 10,5...45 V CC Ex ia: 10,5...30 V CC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V CC (no Ex)
Precisión
Estándar 0,2 % Opcional 0,1 %
Estabilidad a largo plazo
0.05% de URL / año
Temperatura ambiente
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Temperatura del proceso
-10°C...100°C (14°F...212°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Tres abrazadera DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD
Máx. distancia de medición
100m (328ft) H2O
Comunicación
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
Protección contra sobrellenado WHG SIL
Aprobaciones de diseño
EN10204-3.1 NACE MR0103
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG CoC ASME-BPE
Aprobación marítima
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
Aprobaciones para agua potable
KTW/ NSF/ ACS
Opciones
Carcasa separada Configuración inicial del dispositivo Protección contra sobrecargas
Límites de la aplicación
Si presurizado, uso de dos transmisores de presión para medir la presión diferencial (dP electrónico) Observe la proporción de la presión de la superficie : presión hidrostática
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 08/2024
New version available in English
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50 Hyd rostatic pressure transmitter
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .